Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0757 € - 0,1675 € 2000 Em stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Roscas UNF
0,0682 € - 0,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0554 € - 0,1226 € 59000 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,1867 € - 0,4129 € 1000 Em stock
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Roscas métricas
0,0893 € - 0,1974 € 7500 Em stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,1597 € - 0,353 € 950 Em stock
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Roscas UNF
0,1989 € - 0,4398 € 2250 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Roscas UNF
0,2097 € - 0,4637 € 2500 Em stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Roscas BSP
0,1147 € - 0,2537 € 1000 Em stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0529 € - 0,1169 € 3000 Em stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,207 € - 0,4577 € 10300 Em stock
19.9 mm
25.0 mm
0,1262 € - 0,2791 € 5000 Em stock
15.2 mm
13.0 mm
0,5792 € - 1,2807 € 300 Em stock
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Roscas métricas
0,6388 € - 1,4121 € 10280 Em stock
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Roscas métricas
0,5048 € - 1,116 € 30764 Em stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Roscas UNF
0,8523 € - 1,8849 € 160 Em stock
50.8 mm
2"
50.0 mm
Roscas UNF
0,0888 € - 0,1962 € 3000 Em stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,1989 € - 0,4398 € 1730 Em stock
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Roscas métricas
0,0761 € - 0,1684 € 3500 Em stock
3.9 mm
25.0 mm
0,1107 € - 0,2447 € 900 Em stock
10.3 mm
25.0 mm
  • de 6
Tampa flexível 4.8 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108741

Intervalo de preços
0,1675 € - 0,0757 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 3/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 3.6 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007686

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,0682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007723

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,0554 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 15.9 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008157

Intervalo de preços
0,4129 € - 0,1867 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8";M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 7.9 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007891

Intervalo de preços
0,1974 € - 0,0893 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 14.3 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008119

Intervalo de preços
0,353 € - 0,1597 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M15;9/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008201

Intervalo de preços
0,4398 € - 0,1989 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008249

Intervalo de preços
0,4637 € - 0,2097 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 11.9 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10008010

Intervalo de preços
0,2537 € - 0,1147 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 1/2 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.8 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007747

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0529 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 19.9 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008232

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,207 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 15.2 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008126

Intervalo de preços
0,2791 € - 0,1262 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 41.3 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008584

Intervalo de preços
1,2807 € - 0,5792 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/4";M32
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 44.5 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008621

Intervalo de preços
1,4121 € - 0,6388 €

Níveis de stock
10280 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/8";M45
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 38.1 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008546

Intervalo de preços
1,116 € - 0,5048 €

Níveis de stock
30764 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M39;1 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 50.8 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008669

Intervalo de preços
1,8849 € - 0,8523 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 9.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007938

Intervalo de preços
0,1962 € - 0,0888 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 15.9 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008164

Intervalo de preços
0,4398 € - 0,1989 €

Níveis de stock
1730 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8";M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 3.9 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007709

Intervalo de preços
0,1684 € - 0,0761 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 10.3 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007976

Intervalo de preços
0,2447 € - 0,1107 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível