Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,9451 € - 2,0884 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Roscas UNF
1,0593 € - 2,3411 € 560 Em stock
76.2 mm
38.1 mm
0,2097 € - 0,4637 € 2500 Em stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Roscas BSP
0,2476 € - 0,5475 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
13.0 mm
Roscas métricas
0,2706 € - 0,5983 € 60 Em stock
21.4 mm
M22
25.0 mm
Roscas métricas
0,1921 € - 0,4248 € 5800 Em stock
17.4 mm
M18
19.0 mm
Roscas métricas
0,2706 € - 0,5983 € 133 Em stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Roscas métricas
0,2869 € - 0,6342 € 1440 Em stock
23.8 mm
M24
25.0 mm
Roscas métricas
0,2883 € - 0,6372 € 3750 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
38.0 mm
Roscas UNF
0,2721 € - 0,6013 € 940 Em stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Roscas UNF
0,2517 € - 0,5565 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
1 in
13.0 mm
Roscas UNF
0,3262 € - 0,721 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
38.0 mm
Roscas métricas
0,2423 € - 0,5356 € 780 Em stock
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Roscas BSP
0,2774 € - 0,6132 € 2200 Em stock
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
Roscas BSP
0,3234 € - 0,7151 € 600 Em stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Roscas UNF
0,23 € - 0,5086 € 4775 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Roscas UNF
0,2138 € - 0,4727 € 1750 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Roscas UNF
0,2476 € - 0,5475 € 1200 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
Roscas UNF
0,2476 € - 0,5475 € 800 Em stock
26.9 mm
M27
13.0 mm
Roscas métricas
0,0757 € - 0,1675 € 2000 Em stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Roscas UNF
  • de 6
Tampa flexível 63.5 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108765

Intervalo de preços
2,0884 € - 0,9451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Tamanho da rosca
    2 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 76.2 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108772

Intervalo de preços
2,3411 € - 1,0593 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008249

Intervalo de preços
0,4637 € - 0,2097 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008317

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 21.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008287

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2706 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 17.4 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008188

Intervalo de preços
0,4248 € - 0,1921 €

Níveis de stock
5800 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 24.6 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008355

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2706 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008324

Intervalo de preços
0,6342 € - 0,2869 €

Níveis de stock
1440 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 22.2 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008300

Intervalo de preços
0,6372 € - 0,2883 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 28.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008430

Intervalo de preços
0,6013 € - 0,2721 €

Níveis de stock
940 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8";M30;1 1/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 25.4 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008362

Intervalo de preços
0,5565 € - 0,2517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008331

Intervalo de preços
0,721 € - 0,3262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008256

Intervalo de preços
0,5356 € - 0,2423 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008263

Intervalo de preços
0,6132 € - 0,2774 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 26.3 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008393

Intervalo de preços
0,7151 € - 0,3234 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4";M27;1"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008225

Intervalo de preços
0,5086 € - 0,23 €

Níveis de stock
4775 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008218

Intervalo de preços
0,4727 € - 0,2138 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 22.2 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008294

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2476 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 26.9 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008409

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2476 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 4.8 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108741

Intervalo de preços
0,1675 € - 0,0757 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 3/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas