Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
1,0879 € - 2,4044 € 560 Em stock
76.2 mm
38.1 mm
0,9706 € - 2,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Roscas UNF
0,0708 € - 0,1567 € 3500 Em stock
3.9 mm
13.0 mm
0,0764 € - 0,1689 € 1500 Em stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrica
0,0569 € - 0,1259 € 1500 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 59000 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0618 € - 0,1367 € 136500 Em stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0791 € - 0,1748 € 3000 Em stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,07 € - 0,1548 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0778 € - 0,172 € 2000 Em stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Roscas UNF
0,0682 € - 0,1508 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
13.0 mm
0,0835 € - 0,1846 € 1000 Em stock
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0835 € - 0,1846 € 3260 Em stock
8.3 mm
25.0 mm
0,164 € - 0,3625 € 250 Em stock
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Roscas UNF
0,1918 € - 0,424 € 750 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
19.0 mm
Roscas métricas
0,2112 € - 0,467 € 2000 Em stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Roscas métricas
0,1296 € - 0,2866 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
13.0 mm
0,2043 € - 0,4516 € 1730 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
25.0 mm
Roscas métricas
0,2043 € - 0,4516 € 2250 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Roscas UNF
0,0928 € - 0,2052 € 3000 Em stock
8.7 mm
19.0 mm
  • de 6
Tampa flexível 76.2 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108772

Intervalo de preços
2,4044 € - 1,0879 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 63.5 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108765

Intervalo de preços
2,1448 € - 0,9706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Tamanho da rosca
    2 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 3.9 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007693

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,0708 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Amarelo

10154694

Intervalo de preços
0,1689 € - 0,0764 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Temperatura máxima
    210 °C
Tampa flexível 4.4 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007716

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007723

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.8 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007754

Intervalo de preços
0,1367 € - 0,0618 €

Níveis de stock
136500 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.9 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007792

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6, 1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 3.6 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007686

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.8 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108741

Intervalo de preços
0,172 € - 0,0778 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 3/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 5.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007778

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,0682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 6.4 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007815

Intervalo de preços
0,1846 € - 0,0835 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 8.3 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007907

Intervalo de preços
0,1846 € - 0,0835 €

Níveis de stock
3260 Em stock
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 14.3 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008119

Intervalo de preços
0,3625 € - 0,164 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M15;9/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 15.9 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008157

Intervalo de preços
0,424 € - 0,1918 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 17.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008195

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 15.2 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008126

Intervalo de preços
0,2866 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 15.9 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008164

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
1730 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008201

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,2043 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 8.7 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007921

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,0928 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível