Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0778 € - 0,172 € 2000 Em stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Roscas UNF
0,0764 € - 0,1689 € 1500 Em stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrica
0,0569 € - 0,1259 € 1500 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 59000 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,07 € - 0,1548 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0708 € - 0,1567 € 3500 Em stock
3.9 mm
13.0 mm
0,0524 € - 0,1158 € 5000 Em stock
5.2 mm
13.0 mm
0,0838 € - 0,1852 € 12350 Em stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,0779 € - 0,1723 € 2500 Em stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0796 € - 0,176 € 3000 Em stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0917 € - 0,2028 € 4000 Em stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0878 € - 0,1941 € 248 Em stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0618 € - 0,1367 € 136500 Em stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0791 € - 0,1748 € 3000 Em stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0835 € - 0,1846 € 1000 Em stock
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0682 € - 0,1508 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
13.0 mm
0,0782 € - 0,1729 € 5500 Em stock
3.9 mm
25.0 mm
0,0928 € - 0,2052 € 3000 Em stock
8.7 mm
19.0 mm
0,0953 € - 0,2107 € 2500 Em stock
10.3 mm
13.0 mm
  • de 6
Tampa flexível 4.8 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108741

Intervalo de preços
0,172 € - 0,0778 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 3/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Amarelo

10154694

Intervalo de preços
0,1689 € - 0,0764 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Temperatura máxima
    210 °C
Tampa flexível 4.4 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007716

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007730

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007723

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 3.6 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007686

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 3.9 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007693

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,0708 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.2 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007761

Intervalo de preços
0,1158 € - 0,0524 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.9 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007808

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,0838 €

Níveis de stock
12350 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6, 1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.7 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007853

Intervalo de preços
0,1723 € - 0,0779 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.7 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007846

Intervalo de preços
0,176 € - 0,0796 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.9 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007891

Intervalo de preços
0,2028 € - 0,0917 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.9 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007884

Intervalo de preços
0,1941 € - 0,0878 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.8 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007754

Intervalo de preços
0,1367 € - 0,0618 €

Níveis de stock
136500 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.9 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007792

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6, 1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 6.4 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007815

Intervalo de preços
0,1846 € - 0,0835 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007778

Intervalo de preços
0,1508 € - 0,0682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 3.9 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007709

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,0782 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 8.7 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007921

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,0928 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 10.3 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007969

Intervalo de preços
0,2107 € - 0,0953 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível