Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
1,0879 € - 2,4044 € 560 Em stock
76.2 mm
38.1 mm
0,9706 € - 2,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Roscas UNF
0,1709 € - 0,3779 € 1750 Em stock
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Roscas UNF
0,0838 € - 0,1852 € 12350 Em stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,0791 € - 0,1748 € 3000 Em stock
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0568 € - 0,1256 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 59000 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0569 € - 0,1259 € 1500 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0618 € - 0,1367 € 136500 Em stock
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0764 € - 0,1689 € 1500 Em stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrica
0,07 € - 0,1548 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0524 € - 0,1158 € 5000 Em stock
5.2 mm
13.0 mm
0,6033 € - 1,3334 € 4611 Em stock
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Roscas métricas
0,6699 € - 1,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Roscas métricas
0,7073 € - 1,564 € 1100 Em stock
50.8 mm
2 in
25.0 mm
Roscas UNF
0,5475 € - 1,2105 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Roscas métricas
0,3321 € - 0,7344 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
38.0 mm
Roscas métricas
0,4378 € - 0,9678 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Roscas BSP
0,2737 € - 0,6052 € 2500 Em stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Roscas UNF
0,8241 € - 1,8221 € 245 Em stock
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Roscas métricas
  • de 6
Tampa flexível 76.2 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108772

Intervalo de preços
2,4044 € - 1,0879 €

Níveis de stock
560 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 63.5 mm (Di) 38.1 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108765

Intervalo de preços
2,1448 € - 0,9706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Tamanho da rosca
    2 1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 14.3 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108758

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M15;9/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 5.9 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007808

Intervalo de preços
0,1852 € - 0,0838 €

Níveis de stock
12350 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6, 1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.9 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007792

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6, 1/4 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007730

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007723

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.4 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007716

Intervalo de preços
0,1259 € - 0,0569 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 4.8 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007754

Intervalo de preços
0,1367 € - 0,0618 €

Níveis de stock
136500 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Amarelo

10154694

Intervalo de preços
0,1689 € - 0,0764 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Temperatura máxima
    210 °C
Tampa flexível 3.6 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007686

Intervalo de preços
0,1548 € - 0,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 5.2 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007761

Intervalo de preços
0,1158 € - 0,0524 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 44.5 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008614

Intervalo de preços
1,3334 € - 0,6033 €

Níveis de stock
4611 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/8";M45
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 47.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008638

Intervalo de preços
1,4811 € - 0,6699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2";M48
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 50.8 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008652

Intervalo de preços
1,564 € - 0,7073 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 44.5 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008607

Intervalo de preços
1,2105 € - 0,5475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 3/8";M45
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 26.9 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008423

Intervalo de preços
0,7344 € - 0,3321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 30.2 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008461

Intervalo de preços
0,9678 € - 0,4378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 26.3 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008386

Intervalo de preços
0,6052 € - 0,2737 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4";M27;1"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 47.6 mm (Di) 50.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008645

Intervalo de preços
1,8221 € - 0,8241 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1 1/2";M48
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP