Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0778 € - 0,172 € 2000 Em stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Roscas UNF
0,049 € - 0,1084 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
25.0 mm
0,0928 € - 0,2052 € 5949 Em stock
6.4 mm
25.0 mm
0,0779 € - 0,1723 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,2112 € - 0,467 € 2000 Em stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Roscas métricas
0,2126 € - 0,47 € 10300 Em stock
19.9 mm
25.0 mm
0,1431 € - 0,3164 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.2 mm
19.0 mm
0,2543 € - 0,5622 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
13.0 mm
Roscas métricas
0,2779 € - 0,6144 € 133 Em stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Roscas métricas
0,0815 € - 0,1803 € 500 Em stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0796 € - 0,176 € 3000 Em stock
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0878 € - 0,1941 € 248 Em stock
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,2543 € - 0,5623 € 800 Em stock
26.9 mm
M27
13.0 mm
Roscas métricas
0,3363 € - 0,7434 € 1004 Em stock
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Roscas UNF
0,4239 € - 0,9372 € 305 Em stock
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Roscas métricas
0,2488 € - 0,55 € 780 Em stock
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Roscas BSP
0,2543 € - 0,5623 € 1200 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
Roscas UNF
0,3321 € - 0,7344 € 600 Em stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
Roscas UNF
0,1807 € - 0,3994 € 4980 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
13.0 mm
Roscas métricas
0,1403 € - 0,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Roscas UNF
  • de 6
Tampa flexível 4.8 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108741

Intervalo de preços
0,172 € - 0,0778 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 3/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 5.5 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007785

Intervalo de preços
0,1084 € - 0,049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 6.4 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007822

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,0928 €

Níveis de stock
5949 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.7 mm 25.0 mm PVC Amarelo

10007860

Intervalo de preços
0,1723 € - 0,0779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 17.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008195

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 19.9 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008232

Intervalo de preços
0,47 € - 0,2126 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 15.2 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008133

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,1431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008317

Intervalo de preços
0,5622 € - 0,2543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 24.6 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008355

Intervalo de preços
0,6144 € - 0,2779 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 7.9 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007877

Intervalo de preços
0,1803 € - 0,0815 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.7 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007846

Intervalo de preços
0,176 € - 0,0796 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 7.9 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10007884

Intervalo de preços
0,1941 € - 0,0878 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8, 5/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 26.9 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008409

Intervalo de preços
0,5623 € - 0,2543 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 28.6 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008447

Intervalo de preços
0,7434 € - 0,3363 €

Níveis de stock
1004 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    7/8";M30;1 1/8"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 31.8 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008485

Intervalo de preços
0,9372 € - 0,4239 €

Níveis de stock
305 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1";1 1/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008256

Intervalo de preços
0,55 € - 0,2488 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 22.2 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008294

Intervalo de preços
0,5623 € - 0,2543 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 26.3 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008393

Intervalo de preços
0,7344 € - 0,3321 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4";M27;1"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 15.9 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008140

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,1807 €

Níveis de stock
4980 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa flexível 14.3 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008102

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M15;9/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF