Menu Procurar

Flexible End Caps - High Temperature

Em stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Colour: Yellow Series Code: SRF0076

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Tamanho da rosca h Padrão de rosca Comprar
0,0757 € - 0,1675 € 2000 Em stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Roscas UNF
0,0744 € - 0,1645 € 1500 Em stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrica
0,0554 € - 0,1226 € 1500 Em stock
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0682 € - 0,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,1259 € - 0,2782 € 2469 Em stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,1072 € - 0,2369 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,1367 € - 0,3022 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Roscas UNF
0,108 € - 0,2387 € 3500 Em stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,1989 € - 0,4398 € 2250 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Roscas UNF
0,2097 € - 0,4637 € 2500 Em stock
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Roscas BSP
0,2544 € - 0,5625 € 1924 Em stock
21.4 mm
M22
13.0 mm
Roscas métricas
0,2476 € - 0,5475 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
13.0 mm
Roscas métricas
0,2706 € - 0,5983 € 133 Em stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Roscas métricas
0,1772 € - 0,3919 € 1750 Em stock
17.4 mm
M18
13.0 mm
Roscas métricas
0,2138 € - 0,4727 € 1750 Em stock
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Roscas UNF
0,3262 € - 0,721 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
38.0 mm
Roscas métricas
0,2896 € - 0,6403 € 1000 Em stock
25.4 mm
1"
25.0 mm
Roscas UNF
0,2057 € - 0,4547 € 102 Em stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Roscas métricas
0,207 € - 0,4577 € 10300 Em stock
19.9 mm
25.0 mm
0,1759 € - 0,3889 € 5480 Em stock
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Roscas métricas
  • de 6
Tampa flexível 4.8 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10108741

Intervalo de preços
0,1675 € - 0,0757 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 3/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa flexível 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Amarelo

10154694

Intervalo de preços
0,1645 € - 0,0744 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Temperatura máxima
    210 °C
Tampa flexível 4.4 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007716

Intervalo de preços
0,1226 € - 0,0554 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5, 3/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 3.6 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007686

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,0682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 11.9 mm 19.0 mm PVC Amarelo

10008027

Intervalo de preços
0,2782 € - 0,1259 €

Níveis de stock
2469 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 1/2 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 13.5 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10008065

Intervalo de preços
0,2369 € - 0,1072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14;1 in BSP
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 14.3 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008102

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M15;9/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 11.1 mm 13.0 mm PVC Amarelo

10007983

Intervalo de preços
0,2387 € - 0,108 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 7/16 in UNF
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008201

Intervalo de preços
0,4398 € - 0,1989 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 20.6 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008249

Intervalo de preços
0,4637 € - 0,2097 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2"
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 21.4 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008270

Intervalo de preços
0,5625 € - 0,2544 €

Níveis de stock
1924 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008317

Intervalo de preços
0,5475 € - 0,2476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 24.6 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008355

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2706 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 17.4 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008171

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,1772 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 19.1 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008218

Intervalo de preços
0,4727 € - 0,2138 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20;3/4"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa flexível 23.8 mm (Di) 38.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008331

Intervalo de preços
0,721 € - 0,3262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 25.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008379

Intervalo de preços
0,6403 € - 0,2896 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1"
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 17.4 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008195

Intervalo de preços
0,4547 € - 0,2057 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Temperatura máxima
    230 °C
Tampa flexível 19.9 mm (Di) 25.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008232

Intervalo de preços
0,4577 € - 0,207 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Cloreto de polivinila flexível
Tampa flexível 15.9 mm (Di) 13.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

10008140

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,1759 €

Níveis de stock
5480 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8";M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP