Menu Procurar

Filtros de ventoinhas

Em stock

As guardas e filtros de ventilação evitam que detritos caiam nas pás do ventilador e obstruções acidentais. Os filtros de ventilador estão disponíveis para a prevenção de entrada de poeira.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da ventoinha Comprar
3,1537 € - 3,3194 € 1008 Em stock
60.0 mm
6,3551 € - 7,6879 € Solicite o prazo de entrega aqui
151.9 mm
1,4199 € - 1,4948 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
4,1071 € - 4,3234 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.1 mm
1,7602 € - 3,8903 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
2,2425 € - 2,3607 € 1198 Em stock
92.0 mm
4,4937 € - 4,7305 € 105 Em stock
92.0 mm
0,8804 € - 0,9266 € 2014 Em stock
80.0 mm
4,1782 € - 4,3982 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.1 mm
4,047 € - 4,2601 € 8000 Em stock
80.0 mm
0,8417 € - 0,8869 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5,062 € - 5,329 € 3 Em stock
120.0 mm
10317020 0,7075 € - 0,7448 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
0,79 € - 0,831 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
3,3966 € - 3,5754 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.8 mm
2,0754 € - 2,1847 € 453 Em stock
80.0 mm
10,1867 € - 22,4952 € Solicite o prazo de entrega aqui
182.0 mm
0,8934 € - 0,9396 € 400 Em stock
92.0 mm
3,5245 € - 3,7099 € Solicite o prazo de entrega aqui
83.5 mm
0,968 € - 1,019 € 500 Em stock
60.0 mm
  • de 2
Filtro de ventoinha 60.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10314265

Intervalo de preços
3,3194 € - 3,1537 €

Níveis de stock
1008 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio 1060;Aço inoxidável 304
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Filtro de ventoinha 151.9 mm Espuma de poliuretano

10336090

Intervalo de preços
7,6879 € - 6,3551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    151.9 mm
  • Altura geral
    3.0 mm
Filtro de ventoinha 120.0 mm Aço inoxidável

10318584

Intervalo de preços
1,4948 € - 1,4199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável AISI 304
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Filtro de ventoinha 37.1 mm Espuma de poliuretano

10644935

Intervalo de preços
4,3234 € - 4,1071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    37.1 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 122.0 mm Espuma de poliuretano

10336083

Intervalo de preços
3,8903 € - 1,7602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    122.0 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 92.0 mm Aço inoxidável

10318577

Intervalo de preços
2,3607 € - 2,2425 €

Níveis de stock
1198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável AISI 304
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Filtro de ventoinha 92.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10314289

Intervalo de preços
4,7305 € - 4,4937 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio 1060;Aço inoxidável 304
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Filtro de ventoinha 80.0 mm Poliéster

10317044

Intervalo de preços
0,9266 € - 0,8804 €

Níveis de stock
2014 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Largura total
    80.0 mm
Cinzento Espuma de poliuretano Filtro de ventoinha 56.1 mm

10631348

Intervalo de preços
4,3982 € - 4,1782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    56.1 mm
  • Altura geral
    2.8 mm
Filtro de ventoinha 80.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10314272

Intervalo de preços
4,2601 € - 4,047 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio 1060;Aço inoxidável 304
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Filtro de ventoinha 60.0 mm Poliéster

10317037

Intervalo de preços
0,8869 € - 0,8417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    50.1 mm
Filtro de ventoinha 120.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10314258

Intervalo de preços
5,329 € - 5,062 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio 1060;Aço inoxidável 304
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Branco Poliéster Filtro de ventoinha 40.0 mm

10317020

Intervalo de preços
0,7448 € - 0,7075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.1 mm
Filtro de ventoinha 120.0 mm Poliéster

10317068

Intervalo de preços
0,831 € - 0,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    Poliéster
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Largura total
    120.0 mm
Filtro de ventoinha 95.8 mm Espuma de poliuretano

10445624

Intervalo de preços
3,5754 € - 3,3966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    95.8 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 80.0 mm Aço inoxidável

10318560

Intervalo de preços
2,1847 € - 2,0754 €

Níveis de stock
453 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aluminium EN AW 6101
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Código do material
    7318190090
Filtro de ventoinha 182.0 mm Alumínio;Aço inoxidável

10336106

Intervalo de preços
22,4952 € - 10,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Alumínio;Aço inoxidável
  • Tamanho da ventoinha
    182.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.3 mm
Filtro de ventoinha 92.0 mm Poliéster

10317051

Intervalo de preços
0,9396 € - 0,8934 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do filtro
    PET
  • Material completo
    Poliéster
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
  • Largura total
    92.0 mm
Filtro de ventoinha 83.5 mm Espuma de poliuretano

10635629

Intervalo de preços
3,7099 € - 3,5245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do filtro
    Espuma de poliuretano
  • Material completo
    Espuma de poliuretano
  • Tamanho da ventoinha
    83.5 mm
  • Altura geral
    3.3 mm
Filtro de ventoinha 60.0 mm Aço inoxidável

10318553

Intervalo de preços
1,019 € - 0,968 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do filtro
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável AISI 304
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Código do material
    7326909890