Menu Procurar

Feixe de cabos separadores

Em stock

Esta linha de clipes de cabos separadores junta e prende cabos à distância pretendida do painel, garantindo que não interferem com componentes sensíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
93 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Spacer Height Diâmetro do furo compatível Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1958 € - 0,2236 € 757 Em stock
13.6 mm
13.6 mm
0,1914 € - 0,2207 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.6 mm
19.1 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2777 € - 0,3171 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
19.1 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,2709 € - 0,3094 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
31.8 mm
4.8 mm
13.7 mm
0.8 - 2.0 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
22.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1004 € - 0,1113 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
28.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1914 € - 0,2207 € 989 Em stock
13.6 mm
31.8 mm
4.8 mm
20.6 mm
0.8 - 2.0 mm
0,0924 € - 0,1024 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1155 € - 0,1279 € 998 Em stock
13.7 mm
12.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • de 5
Grampo de colar Clip On 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10025567

Intervalo de preços
0,2236 € - 0,1958 €

Níveis de stock
757 Em stock
Características
  • Altura interna
    13.6 mm
  • Largura interna
    13.6 mm
  • Cor
    Natural
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Grampo de colar Clip On 19.1 mm 20.6 mm PA Natural

10025611

Intervalo de preços
0,2207 € - 0,1914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Altura interna
    20.6 mm
Grampo de colar Clip On 19.1 mm 13.6 mm PA Natural

10025529

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,2777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 31.8 mm 13.6 mm PA Natural

10644867

Intervalo de preços
0,3094 € - 0,2709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 16.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024904

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024928

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 10.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025291

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025338

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 18.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025376

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025413

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 22.0 mm 13.3 mm PA Natural

10636008

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024980

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025000

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,1004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 26.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025451

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 6.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025031

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 24.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025192

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 28.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025239

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 31.8 mm 20.6 mm PA Natural

10025635

Intervalo de preços
0,2207 € - 0,1914 €

Níveis de stock
989 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 2.0 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    31.8 mm
  • Altura interna
    20.6 mm
Grampo de colar Clip On 10.0 mm 13.3 mm PA Natural

10024843

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm
Grampo de colar Clip On 12.0 mm 13.3 mm PA Natural

10025086

Intervalo de preços
0,1279 € - 0,1155 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    1.6 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Altura interna
    13.7 mm