Menu Procurar

Grampo de colar Clip On 10.0 mm 13.3 mm PA Natural

A cablagem com cabo de separação mantém os cabos afastados dos painéis ou circuitos. Mantém assim os espaços desimpedidos e organizados, além de proteger componentes eletrónicos sensíveis de interferências. Esta cablagem é fabricada em material com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10024843

Número de peça do fabricante:

SHK-J-10M-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1024 €
5000 - 9999 0,0973 €
10000 + 0,0924 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

102,40 €

1000 x 0,1024 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 13.3 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.6 mm
Diâmetro do furo compatível 4.8 mm
Spacer Height 10.0 mm
Altura interna 13.7 mm
Largura interna 13.7 mm
Método de montagem Clip On
Ajustabilidade Fixo
Cor Natural
Intervalo de temperatura operacional -40 - 110 °C
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790
Comprimento da base 8.3 mm
Comprimento do espaçador 10.0 mm
Material completo Poliamida

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos