Menu Procurar

Fechos de quarto de volta - seguro

Em stock

A fechadura segura de quarto de volta tem classificação IP65 e é adequada para o lado direito ou esquerdo. Quando a fechadura está aberta, a chave funciona como um manípulo. A chave é específica desta fechadura e tem de ser encomendada com a mesma. Selecionar chave cromada (16711E) ou chave revestida a preto (16712E).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Terminar Comprar
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cromado
9,3833 € - 13,1366 € 56 Em stock
18.5 mm
9,3833 € - 13,1366 € 299 Em stock
9,3833 € - 13,1366 € 47 Em stock
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Revestido a pó preto
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
Revestido a pó preto
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cromado
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Cromado
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Revestido a pó preto
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Cromado
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Revestido a pó preto
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
Cromado
5,2324 € - 8,9837 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Cromado
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
Revestido a pó preto
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Cromado
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
Cromado
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Revestido a pó preto
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Revestido a pó preto
Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
Cromado
5,1216 € - 7,9669 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Cromado
  • de 2
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 14.5 mm Prateado

20075262

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco came 18.5 mm Preto

20073435

Intervalo de preços
13,1366 € - 9,3833 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta

20125653

Intervalo de preços
13,1366 € - 9,3833 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta

20125660

Intervalo de preços
13,1366 € - 9,3833 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 24.5 mm Preto

20075552

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 26.5 mm Preto

20075415

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 14.5 mm Prateado

20075507

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 24.5 mm Prateado

20075545

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Preto

20075453

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 14.5 mm Prateado

20075347

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm Preto

20075316

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 26.5 mm Prateado

20075569

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Natural

20075286

Intervalo de preços
8,9837 € - 5,2324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm Preto

20075330

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 18.5 mm Prateado

20075361

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 26.5 mm Prateado

20075408

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm Preto

20075477

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Preto

20075293

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301300000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm Prateado

20075484


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta Trinco quarto de volta c/ mola Chave quadrada de 8,0 mm 24.5 mm Prateado

20075385

Intervalo de preços
7,9669 € - 5,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Código do material
    8301300000