Menu Procurar

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

Em stock

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Aperto máximo Tipo de chave Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador com chave
24.5 mm
Chave ranhurada
1,8439 € - 2,8682 € 33 Em stock
3100 Em stock
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,5188 € - 2,3625 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,8439 € - 2,8682 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3829 € - 2,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
22,5878 € - 35,1365 € Solicite o prazo de entrega aqui
20,6719 € - 32,1562 € Solicite o prazo de entrega aqui
40,3966 € - 56,5552 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 4
Fecho de quarto de volta em plástico Chave ranhurada 24.5 mm PA

20126445


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
  • Material do came
    Poliamida
  • Terminar
    Mate
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 8.5 mm Nylon

20126230

Intervalo de preços
2,8682 € - 1,8439 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 8.5 mm Nylon

20126247


Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 14.5 mm Nylon

20126223

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 22.5 mm Nylon

20077105

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 18.5 mm Nylon

20077006

Intervalo de preços
2,3625 € - 1,5188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 22.5 mm Nylon

20077020

Intervalo de preços
2,8682 € - 1,8439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 26.5 mm Nylon

20077044

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Duplo palhetão 5,0 mm 18.5 mm Nylon

20077013

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 14.5 mm Nylon

20077075

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301409000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 28.5 mm Nylon

20077136

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 14.5 mm Nylon

20077150

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Com ranhuras 18.5 mm Nylon

20077259

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 26.5 mm Nylon

20077129

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 26.5 mm Nylon

20077204

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Quadrado 8,0 mm 18.5 mm Nylon

20077099

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Nylon
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Fecho de quarto de volta em plástico Triângulo 8,0 mm 28.5 mm Nylon

20077211

Intervalo de preços
2,1512 € - 1,3829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Material do came
    Aço Zincado
  • Código do material
    8301300000
  • Cor
    Preto
Trinco quarto de volta Aço inoxidável

20075170

Intervalo de preços
35,1365 € - 22,5878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco quarto de volta Aço inoxidável

20075200

Intervalo de preços
32,1562 € - 20,6719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Trinco quarto de volta Aço inoxidável

20075194

Intervalo de preços
56,5552 € - 40,3966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Código do material
    7318190090