Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
9,4142 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
3,6462 € - 5,1046 € 335 Em stock
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
24.5 mm
3,1724 € - 4,5567 € 88 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
20.0 mm
2,0925 € - 3,255 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Revestido a pó preto
Chave triangular de 7,0 mm
18.5 mm
37,1212 € - 83,5536 € 25 Em stock
Aço inoxidável 304
Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
9,4142 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
Solicite o prazo de entrega aqui
9,4142 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,4142 € - 21,2489 € 9 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 669 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave ranhurada
28.5 mm
1,7279 € - 1,9199 € 158 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 352 Em stock
9,4142 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,3297 € - 1,4775 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,4142 € - 21,2489 € 3 Em stock
9,4142 € - 21,2489 € 60 Em stock
Universal
Liga de zinco fundido
Cromado
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € 118 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 7,0 mm
30.0 mm
9,4142 € - 21,2489 € Solicite o prazo de entrega aqui
9,4142 € - 21,2489 € 23 Em stock
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico

20056209

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Trinco quarto de volta 24.5 mm Liga de zinco fundido

20072704

Intervalo de preços
5,1046 € - 3,6462 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco com chave 20.0 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Natural

20072377

Intervalo de preços
4,5567 € - 3,1724 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Trinco quarto de volta 18.5 mm Liga de zinco fundido

20072933

Intervalo de preços
3,255 € - 2,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico

20050054

Intervalo de preços
83,5536 € - 37,1212 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Material
    Aço inoxidável 304
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 22,2 x 20,2 mm Liga de zinco fundido

20055547


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Inclui
    Não inclui
Fecho de quarto de volta em plástico

20055998

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico

20055929


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico

20056100

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

20119911

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave ranhurada Crómio

20119959

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Preto

20120115

Intervalo de preços
1,9199 € - 1,7279 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico

20120160

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
352 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico

20120023

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico

20120078

Intervalo de preços
1,4775 € - 1,3297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico

20119812

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Crómio

20119805

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco com chave Chave quadrada de 7,0 mm 30.0 mm Preto

20125516

Intervalo de preços
4,0155 € - 2,5814 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    30.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico

20119874

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico

20119782

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Código do material
    8301409000