Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
24.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € 43 Em stock
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
14.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
1,9146 € - 2,799 € 47 Em stock
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
8.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
28.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € 50 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
8.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € 49 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
14.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
14.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
24.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
18.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
26.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
24.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
26.5 mm
8,9033 € - 9,8925 € 100 Em stock
Mão direita e esquerda
Aço inoxidável
Em bruto
Chave quadrada de 6,0 mm
13.5 mm
1,9782 € - 3,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
24.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
24.5 mm
1,7309 € - 2,6926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
PA
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
14.5 mm
1,833 € - 2,8514 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
22.5 mm
  • de 13
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm PA

20077860

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 14.5 mm PA

20077747

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20077778

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 8.5 mm PA

20078003

Intervalo de preços
2,799 € - 1,9146 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm PA

20077945

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm PA

20077969

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 8.5 mm Liga de zinco

20077990

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 14.5 mm Liga de zinco

20078034

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 14.5 mm Liga de zinco

20077754

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm Liga de zinco

20077877

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20078058

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20077792

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm Liga de zinco

20077891

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm Liga de zinco

20077853

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 26.5 mm Liga de zinco

20077914

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 6,0 mm 13.5 mm Aço inoxidável

20051853

Intervalo de preços
9,8925 € - 8,9033 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Em bruto
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 8,0 mm 24.5 mm Liga de zinco

20078157

Intervalo de preços
3,0772 € - 1,9782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 24.5 mm PA

20077884

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 14.5 mm PA

20077761

Intervalo de preços
2,6926 € - 1,7309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    PA
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 22.5 mm Liga de zinco

20077815

Intervalo de preços
2,8514 € - 1,833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico