Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico

Em stock

A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
253 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação de montagem Material Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
6,901 € - 15,2646 € 18 Em stock
Nylon
6,901 € - 15,2646 € 92 Em stock
Nylon
7,2802 € - 7,2802 € 29 Em stock
Universal
Liga de zinco
Poliamida
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
18.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 2 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
9,4142 € - 21,2489 € 380 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
1,7353 € - 1,9281 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
3,54 € - 7,436 € Solicite o prazo de entrega aqui
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
18.5 mm
1,0305 € - 1,603 € 396 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
27,0012 € - 27,0012 € 26 Em stock
Universal
Aço inoxidável
Mate
Chave ferroviária
18.0 mm
1,9262 € - 2,9963 € 65 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido em plástico
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
22.5 mm
2,5813 € - 4,0154 € 95 Em stock
Mão direita e esquerda
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
20.0 mm
1000 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
24.5 mm
2,0925 € - 3,255 € 34 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
18.5 mm
3,54 € - 7,436 € 14 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 147 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave ranhurada
26.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 42 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
9,4142 € - 21,2489 € 45 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 9 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave triangular de 8,0 mm
8.5 mm
9,4142 € - 21,2489 € 317 Em stock
Universal
Liga de zinco
Cromado
Chave ranhurada
28.5 mm
1,7279 € - 1,9199 € 158 Em stock
Universal
Liga de zinco
Revestido a pó preto
Chave triangular de 8,0 mm
26.5 mm
  • de 13
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281277

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Código do material
    3926909790
Fecho de quarto de volta em plástico Preto

10281260

Intervalo de preços
15,2646 € - 6,901 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Preto

20123291

Intervalo de preços
7,2802 € - 7,2802 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador com chave
  • Material da armação
    Nylon
  • Material do came
    Nylon
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Liga de zinco fundido

20119782

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20120016

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    7907000090
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco fundido

20056056

Intervalo de preços
1,9281 € - 1,7353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco com chave 18.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20125585

Intervalo de preços
7,436 € - 3,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Trinco com chave Chave triangular de 8,0 mm 26.5 mm Liga de zinco

20126339

Intervalo de preços
1,603 € - 1,0305 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Trinco com chave Chave ferroviária 18.0 mm Aço inoxidável

20126483

Intervalo de preços
27,0012 € - 27,0012 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Aço inoxidável
  • Terminar
    Mate
  • Intervalo de punho
    18.0 mm
Trinco com chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm 22.5 mm Liga de zinco

20126322

Intervalo de preços
2,9963 € - 1,9262 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido em plástico
  • Intervalo de punho
    22.5 mm
Trinco com chave Chave ranhurada 20.0 mm Preto

20125523

Intervalo de preços
4,0154 € - 2,5813 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Mão direita e esquerda
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Intervalo de punho
    20.0 mm
Trinco com chave 24.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20125592


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    24.5 mm
Trinco com chave Chave triangular de 7,0 mm 18.5 mm Liga de zinco

20125578

Intervalo de preços
3,255 € - 2,0925 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
Trinco com chave 8.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco

20125547

Intervalo de preços
7,436 € - 3,54 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave ranhurada Crómio

20119935

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Liga de zinco fundido

20119980

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Código do material
    8301409000
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20120139

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20119911

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco
Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave ranhurada Crómio

20119959

Intervalo de preços
21,2489 € - 9,4142 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material
    Liga de zinco
  • Terminar
    Cromado
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm Liga de zinco

20120115

Intervalo de preços
1,9199 € - 1,7279 €

Níveis de stock
158 Em stock
Características
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material
    Liga de zinco