Menu Procurar

Falange de retenção de parafuso cativo

Em produção

O flange de retenção do parafuso cativo é uma alternativa a bater no painel ou a utilizar uma anilha de retenção. O flange do retentor é fixada ao painel por estampagem da cabeça num furo rebaixado.

De seguida, o parafuso cativo é simplesmente enroscado através do flange e retido no painel.

Os flanges são feitos de aço inoxidável, que possui uma boa resistência à corrosão, ou de alumínio, que possui uma boa condutividade térmica.

  • Material: Alumínio
  • Disponível em aço (anodizado, óxido preto ou zincado), aço inoxidável (A4, AISI316) ou latão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
100 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Para rosca d1 l1 Comprar
3,0282 € - 4,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
15.0
Alumínio
2.0
M6
2.0
3,0282 € - 4,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
15.0
Alumínio
1.25
M6
1.25
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.0
20.0
Alumínio
0.7
M8
0.7
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.0
20.0
Alumínio
2.5
M8
2.5
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.0
20.0
Alumínio
3.0
M8
3.0
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.0
20.0
Alumínio
1.25
M8
1.25
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
4.0
20.0
Alumínio
6.0
M8
6.0
2,6883 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8
2.0
10.0
Alumínio
1.5
M4
1.5
2,163 € - 3,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Alumínio
0.9
M3
0.9
2,2866 € - 3,2651 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Alumínio
5.0
M3
5.0
2,1836 € - 3,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Alumínio
1.5
M3
1.5
2,6574 € - 3,8007 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8
2.0
10.0
Alumínio
0.7
M4
0.7
2,7089 € - 3,8728 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8
2.0
10.0
Alumínio
2.5
M4
2.5
2,163 € - 3,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Alumínio
0.7
M3
0.7
2,2351 € - 3,193 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Alumínio
3.0
M3
3.0
2,1836 € - 3,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Alumínio
2.0
M3
2.0
3,0282 € - 4,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.5
12.5
Alumínio
0.9
M5
0.9
3,0282 € - 4,326 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.5
12.5
Alumínio
1.5
M5
1.5
2,6574 € - 3,8007 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8
2.0
10.0
Alumínio
1.25
M4
1.25
2,1836 € - 3,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
7.5
Alumínio
1.25
M3
1.25
  • de 5
Falange de retenção de parafuso cativo M6 2.0 Alumínio

20252496

Intervalo de preços
4,326 € - 3,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.0
Falange de retenção de parafuso cativo M6 1.25 Alumínio

20252472

Intervalo de preços
4,326 € - 3,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25
Falange de retenção de parafuso cativo M8 0.7 Alumínio

20252557

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.7
Falange de retenção de parafuso cativo M8 2.5 Alumínio

20252601

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.5
Falange de retenção de parafuso cativo M8 3.0 Alumínio

20252618

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.0
Falange de retenção de parafuso cativo M8 1.25 Alumínio

20252571

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Falange de retenção de parafuso cativo M8 6.0 Alumínio

20252649

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M8
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    6.0
Falange de retenção de parafuso cativo M4 1.5 Alumínio

20252281

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,6883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Falange de retenção de parafuso cativo M3 0.9 Alumínio

20252168

Intervalo de preços
3,09 € - 2,163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Falange de retenção de parafuso cativo M3 5.0 Alumínio

20252236

Intervalo de preços
3,2651 € - 2,2866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.0
Falange de retenção de parafuso cativo M3 1.5 Alumínio

20252182

Intervalo de preços
3,1209 € - 2,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.5
Falange de retenção de parafuso cativo M4 0.7 Alumínio

20252250

Intervalo de preços
3,8007 € - 2,6574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Falange de retenção de parafuso cativo M4 2.5 Alumínio

20252304

Intervalo de preços
3,8728 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Falange de retenção de parafuso cativo M3 0.7 Alumínio

20252151

Intervalo de preços
3,09 € - 2,163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Falange de retenção de parafuso cativo M3 3.0 Alumínio

20252212

Intervalo de preços
3,193 € - 2,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.0
Falange de retenção de parafuso cativo M3 2.0 Alumínio

20252199

Intervalo de preços
3,1209 € - 2,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.0
Falange de retenção de parafuso cativo M5 0.9 Alumínio

20252366

Intervalo de preços
4,326 € - 3,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.9
Falange de retenção de parafuso cativo M5 1.5 Alumínio

20252380

Intervalo de preços
4,326 € - 3,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.5
Falange de retenção de parafuso cativo M4 1.25 Alumínio

20252274

Intervalo de preços
3,8007 € - 2,6574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Falange de retenção de parafuso cativo M3 1.25 Alumínio

20252175

Intervalo de preços
3,1209 € - 2,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25