Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Comprimento carregado | Flexibilidade da mola | Tensão inicial | Comprimento total | Material | Comprimento carga a carga | Diâmetro exterior | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9092 € - 2,0098 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 1,9092 € - 2,0098 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 1,9092 € - 2,0098 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 1,9092 € - 2,0098 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1 in
25.4 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 2,003 € - 2,1084 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1 in
25.4 mm
|
Aço carbono
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 2,003 € - 2,1084 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Aço carbono
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 10234488 | 4,0077 € - 4,2185 € | 3 Em stock |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Aço carbono
|
9.21 N
9.21 N
|
|
|
| 2,4901 € - 2,6216 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 2,498 € - 2,6299 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 1,9082 € - 2,0088 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Aço carbono
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 2,003 € - 2,1084 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Aço carbono
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 2,0071 € - 2,1125 € | 5 Em stock |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Aço carbono
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar