Menu Procurar

Linear Carriages - Closed

Em produção

These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Used in linear motion systems to guide and support moving parts.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.
Series Code: SRL1751, SRL1750

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol H6 h1 Ball Cage Material d3 l1 Estilo do transporte d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normal
M5x10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normal
M4x8
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Padrão
M5x12
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normal
M6x12
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
51.5
Resin
6.8
40.4
Curto
M8x18
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
59.5
Resin
6.8
154.0
Comprido
M8x18
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Curto
M6x12
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
102.0
Resin
8.6
110.0
Padrão
M10x25
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
51.5
Resin
6.8
67.0
Normal
M8x18
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Curto
M10x25
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Normal
M5x12
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
30.0
Resin
4.3
77.0
Comprido
M5x10
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
51.5
Resin
6.8
136.0
Comprido
M8x18
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
38.5
Stainless
4.3
89.0
Comprido
M5x12
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
22.0
Stainless
3.4
30.0
Normal
M4x8
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Curto
M6x12
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Curto
M4x8
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
22.0
Stainless
3.4
14.4
Curto
M4x8
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
38.5
Resin
4.3
22.3
Curto
M5x12
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
51.5
Stainless
6.8
40.3
Curto
M8x18
  • de 3
Carruagem linear 39.0 M5x10 44.0 Alumínio

20262785


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Normal
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Carruagem linear 30.0 M4x8 34.0 Alumínio

20263232


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Normal
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Carruagem linear 44.0 M5x12 50.0 Alumínio

20263256


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Carruagem linear 53.0 M6x12 54.0 Alumínio

20263270


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Normal
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Carruagem linear 40.4 M8x18 76.0 Alumínio

20263058


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.4
  • d2
    M8x18
Carruagem linear 154.0 M8x18 78.0 Alumínio

20263102


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Comprido
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    154.0
  • d2
    M8x18
Carruagem linear 28.3 M6x12 54.0 Alumínio

20263164


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Carruagem linear 110.0 M10x25 122.0 Alumínio

20262921


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Padrão
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x25
Carruagem linear 67.0 M8x18 76.0 Alumínio

20263263


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Normal
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Carruagem linear 72.3 M10x25 122.0 Alumínio

20263188


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25
Carruagem linear 44.0 M5x12 50.0 Alumínio

20263201


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Normal
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Carruagem linear 77.0 M5x10 44.0 Alumínio

20262952


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Comprido
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M5x10
Carruagem linear 136.0 M8x18 76.0 Alumínio

20263041


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Comprido
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Carruagem linear 89.0 M5x12 50.0 Alumínio

20262884


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Comprido
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Carruagem linear 30.0 M4x8 34.0 Alumínio

20263249


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Normal
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Carruagem linear 28.3 M6x12 54.0 Alumínio

20262976


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Carruagem linear 14.4 M4x8 34.0 Alumínio

20263133


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Carruagem linear 14.4 M4x8 34.0 Alumínio

20263034


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Carruagem linear 22.3 M5x12 50.0 Alumínio

20262990


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    22.3
  • d2
    M5x12
Carruagem linear 40.3 M8x18 76.0 Alumínio

20263065


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Curto
  • Ball Cage Material
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    40.3
  • d2
    M8x18