20263164
20263164
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| Estilo do transporte | Curto |
|---|---|
| Ball Cage Material | Resin |
| d1 tol H6 | 20.0 |
| l1 | 28.3 |
| d2 | M6x12 |
| d3 | 5.2 |
| h1 | 41.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 11.0 |
| Weight g | 176.0 |
| h4 | 21.0 |
| w1 | 54.0 |
| w2 ±02 | 40.0 |
| w3 | 27.0 |
| w4 | 7.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Material do corpo | Alumínio |
| Material de rolamento | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar