Menu Procurar

Espaçadores

Em stock

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Distância entre superfícies Terminar Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
0,7119 € - 1,176 € 3064 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
40.0 mm
0,4985 € - 0,6488 € 1715 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
25.0 mm
0,8422 € - 1,6514 € 6500 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
0,5204 € - 1,775 € 7600 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
40.0 mm
0,2111 € - 0,3869 € 19 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
3.0 mm
6.0 mm
0,3797 € - 1,3021 € 58 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
10.0 mm
0,4344 € - 0,567 € 7543 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,6157 € - 0,8013 € 1010 Em stock
M5
8.0 mm
Banhado a níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 6500 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,2918 € - 0,5328 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3139 € - 0,4443 € 5050 Em stock
M2.5
5.0 mm
Banhado a níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,5172 € - 1,7665 € 17499 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a níquel
10.0 mm
20.0 mm
0,262 € - 0,3703 € 15500 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
2.5 mm
5.0 mm
0,3374 € - 1,1498 € 479 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
5.0 mm
0,3626 € - 0,5095 € 7798 Em stock
M4
7.0 mm
Banhado a zinco
4.0 mm
8.0 mm
0,3415 € - 0,4819 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
5.0 mm
10.0 mm
0,3459 € - 1,1815 € 7750 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
10.0 mm
25.0 mm
0,4252 € - 1,4534 € 1989 Em stock
M3
6.0 mm
Zinco
15.0 mm
0,2741 € - 0,4996 € 6400 Em stock
M3
5.0 mm
Banhado a zinco
7.0 mm
14.0 mm
0,3669 € - 0,5162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.5 mm
Banhado a zinco
6.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Intervalo de preços
1,176 € - 0,7119 €

Níveis de stock
3064 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea M2.5 25.0 mm

20124465

Intervalo de preços
0,6488 € - 0,4985 €

Níveis de stock
1715 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 40.0 mm

20124625

Intervalo de preços
1,6514 € - 0,8422 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 40.0 mm

20124564

Intervalo de preços
1,775 € - 0,5204 €

Níveis de stock
7600 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 6.0 mm

20124410

Intervalo de preços
0,3869 € - 0,2111 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    3.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador macho - macho M3 10.0 mm

20125400

Intervalo de preços
1,3021 € - 0,3797 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea M2.5 20.0 mm

20124458

Intervalo de preços
0,567 € - 0,4344 €

Níveis de stock
7543 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M5 15.0 mm

20124649

Intervalo de preços
0,8013 € - 0,6157 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 10.0 mm

20124489

Intervalo de preços
0,4277 € - 0,3028 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M3 15.0 mm

20124533

Intervalo de preços
0,5328 € - 0,2918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M2.5 10.0 mm

20124427

Intervalo de preços
0,4443 € - 0,3139 €

Níveis de stock
5050 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea M4 20.0 mm

20124618

Intervalo de preços
1,7665 € - 0,5172 €

Níveis de stock
17499 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a níquel
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Intervalo de preços
0,3703 € - 0,262 €

Níveis de stock
15500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - macho M3 5.0 mm

20125394

Intervalo de preços
1,1498 € - 0,3374 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Intervalo de preços
0,5095 € - 0,3626 €

Níveis de stock
7798 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Intervalo de preços
0,4819 € - 0,3415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Intervalo de preços
1,1815 € - 0,3459 €

Níveis de stock
7750 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador macho - macho M3 15.0 mm

20125424

Intervalo de preços
1,4534 € - 0,4252 €

Níveis de stock
1989 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Terminar
    Zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,2741 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Intervalo de preços
0,5162 € - 0,3669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Banhado a zinco