Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
585 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma do espaçador Material Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1788 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
10.0 mm
0,2621 € - 0,3236 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
20.0 mm
0,1779 € - 0,2196 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
8.0 mm
0,2344 € - 0,2894 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
18.0 mm
0,2682 € - 1,8166 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
25.0 mm
0,2162 € - 0,2669 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
15.0 mm
0,1839 € - 0,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
12.0 mm
0,1639 € - 0,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon
M4 x 0.7
6.0 mm
0,1874 € - 0,2314 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
14.0 mm
0,3545 € - 0,3732 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
#8-32
25.4 mm
0,1856 € - 0,2291 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
13.0 mm
0,1953 € - 0,2411 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
18.0 mm
0,2014 € - 0,2486 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
22.0 mm
0,203 € - 0,2507 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
25.0 mm
0,1913 € - 0,2362 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
8.0 mm
0,1874 € - 0,2314 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
13.0 mm
0,1731 € - 0,2137 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3 x 0.5
6.0 mm
0,1999 € - 0,2468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M4 x 0.7
20.0 mm
0,1767 € - 0,2182 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3.5 x 0.6
10.0 mm
0,1874 € - 0,2314 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
Nylon 6/6
M3 x 0.5
13.0 mm
  • de 30
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,1788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Intervalo de preços
0,3236 € - 0,2621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Intervalo de preços
0,2196 € - 0,1779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Intervalo de preços
0,2894 € - 0,2344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 25.0 mm

10341650

Intervalo de preços
1,8166 € - 0,2682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Intervalo de preços
0,2669 € - 0,2162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 12.0 mm

10341612

Intervalo de preços
0,227 € - 0,1839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Intervalo de preços
0,2024 € - 0,1639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 14.0 mm

10373019

Intervalo de preços
0,2314 € - 0,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Intervalo de preços
0,3732 € - 0,3545 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8-32
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Intervalo de preços
0,2291 € - 0,1856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,1953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Intervalo de preços
0,2362 € - 0,1913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Intervalo de preços
0,2314 € - 0,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Intervalo de preços
0,2137 € - 0,1731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3 x 0.5
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Intervalo de preços
0,2468 € - 0,1999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    9.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4 x 0.7
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Intervalo de preços
0,2182 € - 0,1767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.4 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5 x 0.6
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Intervalo de preços
0,2314 € - 0,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    4.8 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3 x 0.5
  • Comprimento do espaçador
    13.0 mm