Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,2359 € - 0,2595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
30.0 mm
0,3725 € - 0,3921 € 327 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,3753 € - 0,8297 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,0481 € - 1,1032 € 56790 Em stock
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,378 € - 0,3979 € 1000 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,1683 € - 0,2078 € 2000 Em stock
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
0,222 € - 0,2741 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
15.0 mm
0,1827 € - 0,2256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
0,2407 € - 0,2972 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
18.0 mm
0,1837 € - 0,2268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
0,2692 € - 0,3323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
1,3578 € - 1,4295 € 33974 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3891 € - 0,4096 € 2540 Em stock
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3948 € - 0,4156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
1,1718 € - 1,2336 € 724 Em stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
0,4147 € - 0,4365 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
6.4 mm
1,0988 € - 1,1585 € 1820 Em stock
M3
Natural
Nylon
18.0 mm
0,4147 € - 0,4365 € 2000 Em stock
M3
Natural
PA
6.4 mm
1,008 € - 1,0611 € 10800 Em stock
M3
Natural
Nylon
15.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
22.2 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Intervalo de preços
0,2595 € - 0,2359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Intervalo de preços
0,8297 € - 0,3753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Intervalo de preços
1,1032 € - 1,0481 €

Níveis de stock
56790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Intervalo de preços
0,3979 € - 0,378 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1683 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Intervalo de preços
0,2741 € - 0,222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Intervalo de preços
0,2256 € - 0,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Intervalo de preços
0,2972 € - 0,2407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,1837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Intervalo de preços
0,3323 € - 0,2692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Intervalo de preços
1,4295 € - 1,3578 €

Níveis de stock
33974 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Intervalo de preços
0,4096 € - 0,3891 €

Níveis de stock
2540 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Intervalo de preços
0,4156 € - 0,3948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Intervalo de preços
1,2336 € - 1,1718 €

Níveis de stock
724 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Intervalo de preços
0,4365 € - 0,4147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Intervalo de preços
1,1585 € - 1,0988 €

Níveis de stock
1820 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Intervalo de preços
0,4365 € - 0,4147 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 15.0 mm

10226810

Intervalo de preços
1,0611 € - 1,008 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6