Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
585 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma do espaçador Material Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2828 € - 0,2977 € 1481 Em stock
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0808 € - 0,0997 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0968 € - 0,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
31.7 mm
0,0937 € - 0,0997 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
12.7 mm
0,2734 € - 0,2878 € 5500 Em stock
Nylon 6/6
15.0 mm
1,783 € - 1,8769 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M2.5
15.0 mm
0,0937 € - 0,0997 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Nylon 6/6
25.4 mm
1,783 € - 1,8769 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
0,0985 € - 0,1152 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
12.7 mm
0,7254 € - 0,7635 € 500 Em stock
Hexagonal
PA
35.0 mm
0,2639 € - 0,2779 € 1100 Em stock
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1129 € - 0,1291 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
22.2 mm
0,1129 € - 0,1291 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
PA
25.4 mm
0,9892 € - 1,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
30.0 mm
2,4125 € - 2,5395 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M4
40.0 mm
0,2734 € - 0,2878 € 500 Em stock
Hexagonal
PA
25.0 mm
1,5113 € - 1,5908 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3
5.0 mm
0,0916 € - 0,0973 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
15.9 mm
1,783 € - 1,8769 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3
20.0 mm
0,3302 € - 0,3476 € 998 Em stock
Hexagonal
PA
35.0 mm
  • de 30
Separador macho - macho 6.0 mm M4 20.0 mm Nylon 6/6

10157527

Intervalo de preços
0,2977 € - 0,2828 €

Níveis de stock
1481 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - macho 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Intervalo de preços
0,1025 € - 0,0968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Comprimento do espaçador
    31.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador macho - macho 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nylon 6/6

10001103

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - macho 6.0 mm M3 15.0 mm Nylon 6/6

10157084

Intervalo de preços
0,2878 € - 0,2734 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - macho Hexagonal M2.5 15.0 mm PA

10639665

Intervalo de preços
1,8769 € - 1,783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Intervalo de preços
1,8769 € - 1,783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho 7.1 mm M4 12.7 mm Nylon 6/6

10001042

Intervalo de preços
0,1152 € - 0,0985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Intervalo de preços
0,7635 € - 0,7254 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Intervalo de preços
0,2779 € - 0,2639 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador macho - macho Redonda 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Intervalo de preços
1,0419 € - 0,9892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Intervalo de preços
2,5395 € - 2,4125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Intervalo de preços
0,2878 € - 0,2734 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 5.0 mm PA

10640036

Intervalo de preços
1,5908 € - 1,5113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho 7.1 mm #6-32 15.9 mm Nylon 6/6

10487426

Intervalo de preços
0,0973 € - 0,0916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10640029

Intervalo de preços
1,8769 € - 1,783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M4 35.0 mm PA

10157589

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB