Menu Procurar

Espaçadores redondos PS sem rosca

Em stock

A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0886 € - 0,0934 € 8065 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,10 € - 0,1052 € 45836 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0919 € - 0,0966 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,10 € - 0,1052 € 1230 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0904 € - 0,0951 € 129012 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1128 € - 0,1188 € 79042 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2382 € - 0,2382 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0936 € - 0,0985 € 67992 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1113 € - 0,1173 € 1050 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0904 € - 0,0951 € 56653 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1354 € - 0,1425 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0807 € - 0,0848 € 118000 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,1132 € - 0,1192 € 195 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0852 € - 0,0897 € 9887 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • de 10
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10043967

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8065 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10044148

Intervalo de preços
0,1052 € - 0,10 €

Níveis de stock
45836 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10044063

Intervalo de preços
0,0966 € - 0,0919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10044124

Intervalo de preços
0,1052 € - 0,10 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10044001

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,0904 €

Níveis de stock
129012 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10044209

Intervalo de preços
0,1188 € - 0,1128 €

Níveis de stock
79042 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10232545

Intervalo de preços
0,2382 € - 0,2382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PS

10044100

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
67992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10044162

Intervalo de preços
0,1173 € - 0,1113 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10044025

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,0904 €

Níveis de stock
56653 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10044353

Intervalo de preços
0,1425 € - 0,1354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10044391

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PS

10043929

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0807 €

Níveis de stock
118000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10319734

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,1132 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm PS

10319666

Intervalo de preços
0,0897 € - 0,0852 €

Níveis de stock
9887 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno