Menu Procurar

Espaçadores redondos PS sem rosca

Em stock

A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0831 € - 0,0874 € 8750 Em stock
0,0281 € - 0,0296 € 468 Em stock
0,0859 € - 0,0904 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1121 € - 0,1181 € 363 Em stock
0,0893 € - 0,094 € 11883 Em stock
0,0951 € - 0,10 € 2021 Em stock
0,0893 € - 0,094 € 29334 Em stock
0,0859 € - 0,0904 € 1684 Em stock
0,0486 € - 0,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0886 € - 0,0934 € 8572 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0968 € - 0,1018 € 65446 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,10 € - 0,1052 € 12079 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0968 € - 0,1018 € 11500 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0972 € - 0,1024 € 1484 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1048 € - 0,1104 € 563883 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1201 € - 0,1263 € 5240 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,111 € - 0,1168 € 1113 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1102 € - 0,116 € 200 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1123 € - 0,1181 € 2344 Em stock
4.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,111 € - 0,1168 € 19986 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
  • de 10
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PS

10167588

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0831 €

Níveis de stock
8750 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PS

10167472

Intervalo de preços
0,0296 € - 0,0281 €

Níveis de stock
468 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PS

10206140

Intervalo de preços
0,0904 € - 0,0859 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10206218

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1121 €

Níveis de stock
363 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10206188

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
11883 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10206225

Intervalo de preços
0,10 € - 0,0951 €

Níveis de stock
2021 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10206201

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
29334 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PS

10206157

Intervalo de preços
0,0904 € - 0,0859 €

Níveis de stock
1684 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10206171

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10043967

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8572 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10044742

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0968 €

Níveis de stock
65446 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10044797

Intervalo de preços
0,1052 € - 0,10 €

Níveis de stock
12079 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10044728

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0968 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10044773

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0972 €

Níveis de stock
1484 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PS

10044834

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,1048 €

Níveis de stock
563883 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10167724

Intervalo de preços
0,1263 € - 0,1201 €

Níveis de stock
5240 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10167687

Intervalo de preços
0,1168 € - 0,111 €

Níveis de stock
1113 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10167748

Intervalo de preços
0,116 € - 0,1102 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 12.0 mm PS

10167533

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1123 €

Níveis de stock
2344 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167663

Intervalo de preços
0,1168 € - 0,111 €

Níveis de stock
19986 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno