Menu Procurar

Espaçadores redondos POM sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1076 € - 0,1132 € 190 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 1272 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 12600 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0915 € - 0,0964 € 1146 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € 800 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 18958 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0706 € - 0,0743 € 4680 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0706 € - 0,0743 € 8588 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € 3996 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0711 € - 0,0749 € 86275 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0666 € - 0,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 1000 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 22596 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 29000 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 2995 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 33 Em stock
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • de 4
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
1272 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
12600 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
1146 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0942 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
18958 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
4680 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043400

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
8588 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042540

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
3996 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0711 €

Níveis de stock
86275 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Intervalo de preços
0,0712 € - 0,0677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Intervalo de preços
0,0871 € - 0,0828 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
22596 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0716 €

Níveis de stock
29000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
2995 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Intervalo de preços
0,0633 € - 0,0602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto