Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0983 € - 0,1035 € 732 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1224 € - 0,1289 € 598 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1095 € - 0,1151 € 197 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,1095 € - 0,1151 € 9000 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,2286 € - 0,2406 € 681 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1692 € - 0,1782 € 11507 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1502 € - 0,158 € 33902 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,4628 € - 0,4876 € 1115 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
40.0 mm
1,6103 € - 1,6964 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
2,0838 € - 2,1936 € 50 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
0,102 € - 0,1074 € 55286 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1242 € - 0,1308 € 395 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1274 € - 0,1341 € 43750 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1291 € - 0,1358 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1321 € - 0,1392 € 36984 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1854 € - 0,1951 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,0716 € - 0,0755 € 15994 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0779 € - 0,082 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1317 € - 0,1386 € 344 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,161 € - 0,1696 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
  • de 44
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10043998

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0983 €

Níveis de stock
732 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10044155

Intervalo de preços
0,1289 € - 0,1224 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10044568

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1095 €

Níveis de stock
197 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044780

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1095 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045503

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
681 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10045695

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,1692 €

Níveis de stock
11507 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046357

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1502 €

Níveis de stock
33902 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046531

Intervalo de preços
0,4876 € - 0,4628 €

Níveis de stock
1115 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046630

Intervalo de preços
1,6964 € - 1,6103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6

10046715

Intervalo de preços
2,1936 € - 2,0838 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044094

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,102 €

Níveis de stock
55286 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10044193

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1242 €

Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044230

Intervalo de preços
0,1341 € - 0,1274 €

Níveis de stock
43750 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044261

Intervalo de preços
0,1358 € - 0,1291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Intervalo de preços
0,1392 € - 0,1321 €

Níveis de stock
36984 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169124

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    0.7 mm
  • Diâmetro exterior
    2.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0716 €

Níveis de stock
15994 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Intervalo de preços
0,1386 € - 0,1317 €

Níveis de stock
344 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 35.0 mm PA

10043806

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural