Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
2520 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,4114 € - 0,9094 € 2000 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
18.0 mm
0,5589 € - 1,2356 € 100 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
9.0 mm
0,087 € - 0,0915 € 2287 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,6347 € - 1,4032 € 700 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
16.0 mm
0,184 € - 0,1937 € 2198 Em stock
20.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,3316 € - 0,349 € 35476 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1474 € - 0,1552 € 3000 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,4209 € - 0,9305 € 300 Em stock
10.2 mm
20.0 mm
12.0 mm
1,3023 € - 1,3713 € 6 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
3,8039 € - 4,0042 € 190 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,3343 € - 0,3518 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
16.0 mm
0,4831 € - 1,0682 € 6100 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
23.0 mm
0,1238 € - 0,1303 € 2860 Em stock
6.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,4547 € - 1,0052 € 4200 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
21.0 mm
0,3248 € - 0,3419 € 2058 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,2855 € - 0,3006 € 14058 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
0,2733 € - 0,2878 € 798 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3153 € - 0,3319 € 13051 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • de 44
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 11.1 mm Nylon 6

10169780


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon 6

10169766


Níveis de stock
2520 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10187203

Intervalo de preços
0,9094 € - 0,4114 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10187241

Intervalo de preços
1,2356 € - 0,5589 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079973

Intervalo de preços
0,0915 € - 0,087 €

Níveis de stock
2287 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187289

Intervalo de preços
1,4032 € - 0,6347 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 20.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10079942

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
2198 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Diâmetro exterior
    39.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10080382

Intervalo de preços
0,349 € - 0,3316 €

Níveis de stock
35476 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10076828

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1474 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.2 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10187098

Intervalo de preços
0,9305 € - 0,4209 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046319

Intervalo de preços
1,3713 € - 1,3023 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10046777

Intervalo de preços
4,0042 € - 3,8039 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10080368

Intervalo de preços
0,3518 € - 0,3343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    16.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6

10187357

Intervalo de preços
1,0682 € - 0,4831 €

Níveis de stock
6100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    23.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 12.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10079911

Intervalo de preços
0,1303 € - 0,1238 €

Níveis de stock
2860 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 21.0 mm PA

10187333

Intervalo de preços
1,0052 € - 0,4547 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    21.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 11.0 mm PA

10187159

Intervalo de preços
0,3419 € - 0,3248 €

Níveis de stock
2058 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078945

Intervalo de preços
0,3006 € - 0,2855 €

Níveis de stock
14058 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10078914

Intervalo de preços
0,2878 € - 0,2733 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10078983

Intervalo de preços
0,3319 € - 0,3153 €

Níveis de stock
13051 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    14.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural