Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1081 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.15 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,5386 € - 1,1907 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
0,1855 € - 0,1951 € 5343 Em stock
25.0 mm
31.3 mm
4.0 mm
0,5102 € - 1,1279 € 1800 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3343 € - 0,3518 € 11644 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
19.0 mm
0,5671 € - 1,2536 € 48700 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
29.0 mm
0,5833 € - 1,2895 € 11700 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
24.0 mm
0,5535 € - 1,2237 € 5400 Em stock
8.2 mm
16.0 mm
28.0 mm
0,1935 € - 0,2036 € 1000 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2152 € - 0,2265 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,1484 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
3.2 mm
2000 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0587 € - 0,0617 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
0,107 € - 0,1126 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
500 Em stock
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,1529 € - 0,161 € 17000 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
  • de 44
Espaçador 4.15 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10079935

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.15 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10187395

Intervalo de preços
1,1907 € - 0,5386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    27.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 25.0 mm 31.3 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10079959

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1855 €

Níveis de stock
5343 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro exterior
    31.3 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10187371

Intervalo de preços
1,1279 € - 0,5102 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10080399

Intervalo de preços
0,3518 € - 0,3343 €

Níveis de stock
11644 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6

10187418

Intervalo de preços
1,2536 € - 0,5671 €

Níveis de stock
48700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    29.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6

10187364

Intervalo de preços
1,2895 € - 0,5833 €

Níveis de stock
11700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10187401

Intervalo de preços
1,2237 € - 0,5535 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    28.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1935 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10427453

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169827

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169803

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169698


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 12.7 mm Nylon 6

10169711


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169810

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169742


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm PA

10319727

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 2.3 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170014

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6

10169728

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1529 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6