Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1364 € - 0,3012 € 35947 Em stock
6.3 mm
10 mm
0,0487 € - 0,0601 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,0495 € - 0,0611 € 1000 Em stock
4.3 mm
8 mm
0,1212 € - 0,268 € 1000 Em stock
6.5 mm
15 mm
0,0579 € - 0,0715 € 2378 Em stock
4.3 mm
8 mm
20.0 mm
0,0476 € - 0,0587 € 5964 Em stock
3.6 mm
6 mm
0,0495 € - 0,0611 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
6 mm
20.0 mm
0,0476 € - 0,0587 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.6 mm
6 mm
0,0476 € - 0,0587 € 2024 Em stock
4.3 mm
8 mm
0,0509 € - 0,0628 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
8 mm
10.0 mm
0,0477 € - 0,0589 € 6181 Em stock
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,1611 € - 0,1697 € 21500 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,1012 € - 0,1065 € 25005 Em stock
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0684 € - 0,0719 € 17998 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0728 € - 0,0767 € 420 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0888 € - 0,0935 € 5485 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1459 € - 0,1536 € 649 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0968 € - 0,1019 € 53134 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1047 € - 0,1103 € 55286 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,493 € - 0,5195 € 2291 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
  • de 44
Espaçador 0.248 in 0.394 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204665

Intervalo de preços
0,3012 € - 0,1364 €

Níveis de stock
35947 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204405

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.169 in 0.315 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204535

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0495 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.256 in 0.591 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204702

Intervalo de preços
0,268 € - 0,1212 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.169 in 0.315 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204559

Intervalo de preços
0,0715 € - 0,0579 €

Níveis de stock
2378 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 0.142 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204450

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
5964 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.142 in 0.236 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204498

Intervalo de preços
0,0611 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.142 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204474

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.169 in 0.315 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204511

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
2024 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in 10.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204412

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204528

Intervalo de preços
0,0589 € - 0,0477 €

Níveis de stock
6181 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043820

Intervalo de preços
0,1697 € - 0,1611 €

Níveis de stock
21500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10043905

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,1012 €

Níveis de stock
25005 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043554

Intervalo de preços
0,0719 € - 0,0684 €

Níveis de stock
17998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10043615

Intervalo de preços
0,0767 € - 0,0728 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043714

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
5485 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043776

Intervalo de preços
0,1536 € - 0,1459 €

Níveis de stock
649 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044056

Intervalo de preços
0,1019 € - 0,0968 €

Níveis de stock
53134 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044094

Intervalo de preços
0,1103 € - 0,1047 €

Níveis de stock
55286 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Intervalo de preços
0,5195 € - 0,493 €

Níveis de stock
2291 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto