Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0476 € - 0,0587 € 67 Em stock
3.2 mm
8 mm
0,0505 € - 0,0623 € 13 Em stock
3.2 mm
6 mm
0,0476 € - 0,0587 € 3058 Em stock
3.2 mm
6 mm
0,0483 € - 0,0596 € 2392 Em stock
3.2 mm
6 mm
0,0536 € - 0,0662 € 1000 Em stock
4.3 mm
8 mm
0,0476 € - 0,0587 € 1320 Em stock
3.2 mm
5 mm
0,0476 € - 0,0587 € 3000 Em stock
3.2 mm
5 mm
0,0476 € - 0,0587 € 1000 Em stock
3.2 mm
6 mm
0,0476 € - 0,0587 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6 mm
0,1417 € - 0,1492 € 704 Em stock
3.2 mm
8 mm
20.0 mm
0,0476 € - 0,0587 € 2872 Em stock
3.2 mm
5 mm
20.0 mm
0,0887 € - 0,1095 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
5 mm
20.0 mm
0,0509 € - 0,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,0476 € - 0,0587 € 467 Em stock
2.6 mm
5 mm
7.5 mm
0,0476 € - 0,0587 € 478 Em stock
3.2 mm
5 mm
7.5 mm
0,0476 € - 0,0587 € 1998 Em stock
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,0476 € - 0,0588 € 970 Em stock
3.6 mm
6 mm
0,0542 € - 0,067 € 2000 Em stock
5.3 mm
10 mm
0,0476 € - 0,0587 € 4266 Em stock
2.6 mm
4 mm
0,0476 € - 0,0587 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
  • de 44
Espaçador 0.126 in 0.315 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204399

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204375

Intervalo de preços
0,0623 € - 0,0505 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204320

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
3058 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204368

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0483 €

Níveis de stock
2392 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.169 in 0.315 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204542

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204252

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
1320 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204290

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204351

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204337

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204436

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,1417 €

Níveis de stock
704 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.126 in 0.197 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204313

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
2872 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.102 in 0.197 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204245

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,0887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.209 in 0.394 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204580

Intervalo de preços
0,0629 € - 0,0509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Espaçador 0.102 in 0.197 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204214

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
467 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.126 in 0.197 in 7.5 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204283

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204443

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
1998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.142 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204481

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0476 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.209 in 0.394 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204597

Intervalo de preços
0,067 € - 0,0542 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.102 in 0.157 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204122

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
4266 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204627

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6