Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
876 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
1,9631 € - 2,0665 € 11 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,0171 € - 2,1226 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
3,3021 € - 3,4764 € 3005 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,3491 € - 0,3676 € 55 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,2383 € - 0,2507 € 838 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1289 € - 0,1358 € 500 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 743 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0953 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0835 € - 0,0878 € 563 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1773 € - 0,1866 € 500 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1433 € - 0,1511 € 1007 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,0753 € - 0,0794 € 710 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,1326 € - 0,1395 € 6500 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0753 € - 0,0794 € 753 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,356 € - 0,3747 € 7366 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1323 € - 0,1392 € 500 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0479 € - 0,0503 € 1655 Em stock
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,1644 € - 0,173 € 7410 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 5000 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0774 € - 0,0815 € 10915 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
  • de 44
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047538

Intervalo de preços
2,0665 € - 1,9631 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047576

Intervalo de preços
2,1226 € - 2,0171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Intervalo de preços
3,4764 € - 3,3021 €

Níveis de stock
3005 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    75.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168332

Intervalo de preços
0,3676 € - 0,3491 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Intervalo de preços
0,2507 € - 0,2383 €

Níveis de stock
838 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10168288

Intervalo de preços
0,1358 € - 0,1289 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Intervalo de preços
0,1072 € - 0,1018 €

Níveis de stock
743 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10168202

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10168165

Intervalo de preços
0,0878 € - 0,0835 €

Níveis de stock
563 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1773 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10167458

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
1007 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0753 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1326 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0753 €

Níveis de stock
753 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168080

Intervalo de preços
0,3747 € - 0,356 €

Níveis de stock
7366 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168042

Intervalo de preços
0,1392 € - 0,1323 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10167205

Intervalo de preços
0,0503 € - 0,0479 €

Níveis de stock
1655 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.5 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PA

10167328

Intervalo de preços
0,173 € - 0,1644 €

Níveis de stock
7410 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0774 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0774 €

Níveis de stock
10915 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 preenchida com fibra de vidro a 30%
  • Cor
    Preto