Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1484 € - 0,1563 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,1935 € - 0,2036 € 1000 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2328 € - 0,245 € 1000 Em stock
2.7 mm
4.2 mm
9.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1665 € - 0,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
20 Em stock
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,2152 € - 0,2265 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
500 Em stock
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,0844 € - 0,0889 € 39 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3504 € - 0,3689 € 8660 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,1692 € - 0,1782 € 103 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,1168 € - 0,1231 € 7470 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,1748 € - 0,1838 € 205 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,1489 € - 0,1567 € 22000 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 23550 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1515 € - 0,1595 € 982 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • de 44
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 4.8 mm Nylon 6

10169827

Intervalo de preços
0,1563 € - 0,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1935 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169612

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169667


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6

10169674


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169834

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169759


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169650


Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169704


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10427453

Intervalo de preços
0,2265 € - 0,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.6 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Intervalo de preços
0,0889 € - 0,0844 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
8660 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10115107

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,1692 €

Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10114865

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1168 €

Níveis de stock
7470 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10114926

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1748 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10114919

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Intervalo de preços
0,2565 € - 0,2436 €

Níveis de stock
23550 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10114841

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural