Menu Procurar

Espaçadores redondos de PVC sem rosca

Em stock

Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0362 € - 0,0382 € 3000 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0451 € - 0,0474 € 3000 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
  • de 6
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0362 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029183

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0451 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro