Menu Procurar

Espaçadores redondos de PVC sem rosca

Em stock

Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0362 € - 0,0382 € 3000 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0579 € - 0,061 € 6000 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0221 € - 0,0233 € 59660 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0507 € - 0,0533 € 7470 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0311 € - 0,0327 € 3230 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0209 € - 0,022 € 36505 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0555 € - 0,0584 € 2950 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
10029152 0,0285 € - 0,03 € 7994 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0709 € - 0,0746 € 7968 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0932 € - 0,0981 € 7829 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0579 € - 0,061 € 10400 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0456 € - 0,048 € 26139 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0608 € - 0,064 € 999 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,0735 € - 0,0773 € 4999 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,054 € - 0,0568 € 2815 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0492 € - 0,0518 € 13899 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,0209 € - 0,022 € 39934 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0451 € - 0,0474 € 2120 Em stock
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0805 € - 0,0847 € 2998 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0526 € - 0,0554 € 5110 Em stock
4.4 mm
6.4 mm
4.8 mm
  • de 6
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029176

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0362 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0579 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029138

Intervalo de preços
0,0233 € - 0,0221 €

Níveis de stock
59660 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029145

Intervalo de preços
0,0533 € - 0,0507 €

Níveis de stock
7470 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Intervalo de preços
0,0327 € - 0,0311 €

Níveis de stock
3230 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029121

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0209 €

Níveis de stock
36505 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Intervalo de preços
0,0584 € - 0,0555 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029152

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0285 €

Níveis de stock
7994 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0709 €

Níveis de stock
7968 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0932 €

Níveis de stock
7829 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0579 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 6.4 mm PVC

10029374

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0456 €

Níveis de stock
26139 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Intervalo de preços
0,064 € - 0,0608 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10029497

Intervalo de preços
0,0773 € - 0,0735 €

Níveis de stock
4999 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10029459

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,054 €

Níveis de stock
2815 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

10029411

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0492 €

Níveis de stock
13899 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029220

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0209 €

Níveis de stock
39934 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029480

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0451 €

Níveis de stock
2120 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10029442

Intervalo de preços
0,0847 € - 0,0805 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029435

Intervalo de preços
0,0554 € - 0,0526 €

Níveis de stock
5110 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento