Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro interior | Diâmetro exterior | Comprimento do espaçador | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,061 € | 6000 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0209 € - 0,022 € | 34505 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10029152 | 0,0285 € - 0,03 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,0311 € - 0,0327 € | 7230 Em stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0709 € - 0,0746 € | 5968 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0819 € | 13898 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1166 € - 0,1229 € | 545 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0639 € | 1750 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,055 € | 4467 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0544 € - 0,0572 € | 24200 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1354 € - 0,1425 € | 499 Em stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1152 € | 684 Em stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2342 € - 0,2464 € | 1979 Em stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2721 € - 0,2863 € | 24850 Em stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1144 € | 3250 Em stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1152 € | 2492 Em stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1712 € - 0,1802 € | 1000 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,1374 € | 6620 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3229 € - 0,3399 € | 861 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar