Menu Procurar

Espaçadores redondos de PVC sem rosca

Em stock

Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1305 € - 0,1374 € 2220 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,3229 € - 0,3399 € 861 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1429 € - 0,1504 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5 mm
12.0 mm
7.9 mm
0,1758 € - 0,1851 € 5000 Em stock
7.5 mm
12.0 mm
12.7 mm
0,5306 € - 0,5584 € 1000 Em stock
7.5 mm
12.0 mm
38.1 mm
0,1214 € - 0,1278 € 2040 Em stock
7.5 mm
12.0 mm
4.8 mm
0,1328 € - 0,1398 € 1000 Em stock
7.5 mm
12.0 mm
6.4 mm
0,0608 € - 0,064 € 11021 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,099 € - 0,1041 € 3869 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,0879 € - 0,0925 € 1000 Em stock
8.0 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,2212 € - 0,2329 € 1808 Em stock
7.5 mm
12.0 mm
19.1 mm
0,1105 € - 0,1163 € 2000 Em stock
7.5 mm
12.0 mm
3.2 mm
0,1154 € - 0,1216 € 2929 Em stock
7.5 mm
12.0 mm
11.1 mm
0,1087 € - 0,1144 € 3250 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2349 € - 0,2473 € 7000 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2206 € - 0,2322 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1799 € - 0,1894 € 1220 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,3896 € - 0,41 € 2822 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,0985 € - 0,1037 € 6300 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1591 € - 0,1675 € 2973 Em stock
6.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • de 6
Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028483

Intervalo de preços
0,1374 € - 0,1305 €

Níveis de stock
2220 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028445

Intervalo de preços
0,3399 € - 0,3229 €

Níveis de stock
861 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 7.9 mm PVC

10028421

Intervalo de preços
0,1504 € - 0,1429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 12.7 mm PVC

10028384

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1758 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 38.1 mm PVC

10028346

Intervalo de preços
0,5584 € - 0,5306 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 4.8 mm PVC

10028391

Intervalo de preços
0,1278 € - 0,1214 €

Níveis de stock
2040 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 6.4 mm PVC

10028353

Intervalo de preços
0,1398 € - 0,1328 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029213

Intervalo de preços
0,064 € - 0,0608 €

Níveis de stock
11021 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028476

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,099 €

Níveis de stock
3869 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 8.0 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028544

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 19.1 mm PVC

10028414

Intervalo de preços
0,2329 € - 0,2212 €

Níveis de stock
1808 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PVC

10028377

Intervalo de preços
0,1163 € - 0,1105 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 7.5 mm 12.0 mm 11.1 mm PVC

10028537

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1154 €

Níveis de stock
2929 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    7.5 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 7.9 mm PVC

10028896

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1087 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10028872

Intervalo de preços
0,2473 € - 0,2349 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

10028834

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm PVC

10028902

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
1220 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10028865

Intervalo de preços
0,41 € - 0,3896 €

Níveis de stock
2822 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 6.4 mm PVC

10028827

Intervalo de preços
0,1037 € - 0,0985 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 3.2 mm PVC

10028841

Intervalo de preços
0,1675 € - 0,1591 €

Níveis de stock
2973 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    6.8 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento