Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2111 € - 0,2345 € 48280 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1752 € - 0,2163 € 699 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2975 € - 0,3673 € 2746 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,9171 € - 1,1322 € 2363 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4825 € - 0,5957 € 15641 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4198 € - 0,5182 € 16182 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,22 € - 0,2444 € 22077 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,347 € - 0,4284 € 17345 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3738 € - 0,4615 € 20544 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2277 € - 0,2531 € 34076 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3284 € - 0,4054 € 14897 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1625 € - 0,2006 € 377 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,332 € - 0,4099 € 15531 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,4113 € - 0,5077 € 13117 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,5765 € - 0,7117 € 5547 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2537 € - 0,2818 € 23070 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1663 € - 0,2054 € 2009 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,3174 € - 0,3919 € 22122 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 14564 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
  • de 5
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Latão

20070953

Intervalo de preços
0,2345 € - 0,2111 €

Níveis de stock
48280 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Latão

20125158

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1752 €

Níveis de stock
699 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Latão

20125196

Intervalo de preços
0,3673 € - 0,2975 €

Níveis de stock
2746 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Latão

20125318

Intervalo de preços
1,1322 € - 0,9171 €

Níveis de stock
2363 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Latão

20125295

Intervalo de preços
0,5957 € - 0,4825 €

Níveis de stock
15641 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Latão

20070823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Latão

20071011

Intervalo de preços
0,5182 € - 0,4198 €

Níveis de stock
16182 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Latão

20070960

Intervalo de preços
0,2444 € - 0,22 €

Níveis de stock
22077 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Latão

20071134

Intervalo de preços
0,4284 € - 0,347 €

Níveis de stock
17345 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Latão

20070908

Intervalo de preços
0,4615 € - 0,3738 €

Níveis de stock
20544 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415390000
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Latão

20070977

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2277 €

Níveis de stock
34076 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Latão

20070892

Intervalo de preços
0,4054 € - 0,3284 €

Níveis de stock
14897 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415390000
Espaçador sem rosca 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm Latão

20070830

Intervalo de preços
0,2006 € - 0,1625 €

Níveis de stock
377 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Latão

20071127

Intervalo de preços
0,4099 € - 0,332 €

Níveis de stock
15531 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Latão

20070915

Intervalo de preços
0,5077 € - 0,4113 €

Níveis de stock
13117 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Latão

20071141

Intervalo de preços
0,7117 € - 0,5765 €

Níveis de stock
5547 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Latão

20071103

Intervalo de preços
0,2818 € - 0,2537 €

Níveis de stock
23070 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Latão

20125141

Intervalo de preços
0,2054 € - 0,1663 €

Níveis de stock
2009 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Latão

20125233

Intervalo de preços
0,3919 € - 0,3174 €

Níveis de stock
22122 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Latão

20125172

Intervalo de preços
0,2125 € - 0,1912 €

Níveis de stock
14564 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000