Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2001 € - 0,2109 € 4544 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2518 € - 0,2652 € 831 Em stock
Latão
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,2247 € - 0,2363 € 206 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2475 € - 0,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 13106 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,176 € - 0,1851 € 2886 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,9396 € - 0,9892 € 8975 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
2,0709 € - 2,1807 € 106 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,7738 € - 1,8663 € 2304 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € 4712 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 781 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,1215 € - 1,1807 € 3431 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1831 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,7996 € - 1,8943 € Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
1,0558 € - 1,1107 € 1186 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,1948 € - 1,2572 € 304 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,0731 € - 1,1302 € 45 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,1839 € - 1,2464 € 6 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,3411 € - 1,4121 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 7400 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • de 5
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Latão

10228425

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2001 €

Níveis de stock
4544 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Latão

10228456

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2518 €

Níveis de stock
831 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Latão

10228500

Intervalo de preços
0,2363 € - 0,2247 €

Níveis de stock
206 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Latão

10228548

Intervalo de preços
0,2609 € - 0,2475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Latão

10098547

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2355 €

Níveis de stock
13106 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Latão

10228401

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
2886 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Latão

10228814

Intervalo de preços
0,9892 € - 0,9396 €

Níveis de stock
8975 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Latão

10228845

Intervalo de preços
2,1807 € - 2,0709 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Latão

10228807

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7738 €

Níveis de stock
2304 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10098561

Intervalo de preços
1,0753 € - 1,0214 €

Níveis de stock
4712 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável

10228616

Intervalo de preços
1,1484 € - 1,0913 €

Níveis de stock
781 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável

10228708

Intervalo de preços
1,1807 € - 1,1215 €

Níveis de stock
3431 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10228739

Intervalo de preços
1,1335 € - 1,0201 €

Níveis de stock
1831 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Latão

10228791

Intervalo de preços
1,8943 € - 1,7996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável

10228593

Intervalo de preços
1,1107 € - 1,0558 €

Níveis de stock
1186 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Latão

10228661

Intervalo de preços
1,2572 € - 1,1948 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Aço inoxidável

10228609

Intervalo de preços
1,1302 € - 1,0731 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Aço inoxidável

10228715

Intervalo de preços
1,2464 € - 1,1839 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10228760

Intervalo de preços
1,4121 € - 1,3411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Latão

10098783

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
7400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão