Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
1,1948 € - 1,2572 € 304 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1839 € - 1,2464 € 6 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € 2700 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 6900 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,0709 € - 2,1807 € 106 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,339 € - 1,4089 € 3008 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,7738 € - 1,8663 € 2304 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
3,6144 € - 3,8039 € 342 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 622 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
1,2151 € - 1,2797 € 270 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,3411 € - 1,4121 € 210 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 2394 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
1,7996 € - 1,8943 € Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,9396 € - 0,9892 € 7975 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € 4544 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2342 € - 0,2462 € 2250 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,2475 € - 0,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 11756 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
1,0731 € - 1,1302 € 45 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
  • de 5
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Latão

10228661

Intervalo de preços
1,2572 € - 1,1948 €

Níveis de stock
304 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Aço inoxidável

10228715

Intervalo de preços
1,2464 € - 1,1839 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Latão

10228784

Intervalo de preços
1,4811 € - 1,4078 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Latão

10098783

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Latão

10228845

Intervalo de preços
2,1807 € - 2,0709 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Aço inoxidável

10228746

Intervalo de preços
1,4089 € - 1,339 €

Níveis de stock
3008 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Latão

10228807

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7738 €

Níveis de stock
2304 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Latão

10228852

Intervalo de preços
3,8039 € - 3,6144 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10228692

Intervalo de preços
1,1484 € - 1,0913 €

Níveis de stock
622 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável

10228722

Intervalo de preços
1,2797 € - 1,2151 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Aço inoxidável

10228760

Intervalo de preços
1,4121 € - 1,3411 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Latão

10098806

Intervalo de preços
0,5026 € - 0,4779 €

Níveis de stock
2394 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Latão

10228432

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Latão

10228791

Intervalo de preços
1,8943 € - 1,7996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Latão

10228814

Intervalo de preços
0,9892 € - 0,9396 €

Níveis de stock
7975 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Latão

10228425

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2001 €

Níveis de stock
4544 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Latão

10228449

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2342 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Latão

10228548

Intervalo de preços
0,2609 € - 0,2475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Latão

10098547

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2355 €

Níveis de stock
11756 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Aço inoxidável

10228609

Intervalo de preços
1,1302 € - 1,0731 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável