Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
1,0558 € - 1,1107 € 1016 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
1,0913 € - 1,1484 € 622 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
1,2151 € - 1,2797 € 70 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2475 € - 0,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Latão
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,176 € - 0,1851 € 2886 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,2247 € - 0,2363 € 456 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2342 € - 0,2462 € 2000 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,2057 € - 0,2165 € Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
1,0376 € - 1,0925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,0257 € - 1,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € 4712 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,2001 € - 0,2109 € 2544 Em stock
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1937 € - 0,2036 € 1454 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,0182 € - 1,0709 € 289 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 32506 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,2518 € - 0,2652 € 581 Em stock
Latão
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1631 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
1,1839 € - 1,2464 € 6 Em stock
Aço inoxidável
Aço inoxidável
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,4078 € - 1,4811 € 2650 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € 6400 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • de 5
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável

10228593

Intervalo de preços
1,1107 € - 1,0558 €

Níveis de stock
1016 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10228692

Intervalo de preços
1,1484 € - 1,0913 €

Níveis de stock
622 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável

10228722

Intervalo de preços
1,2797 € - 1,2151 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Latão

10228548

Intervalo de preços
0,2609 € - 0,2475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Latão

10228401

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
2886 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Latão

10228500

Intervalo de preços
0,2363 € - 0,2247 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Latão

10228449

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2342 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Latão

10228432

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável

10228494

Intervalo de preços
1,0925 € - 1,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10228470

Intervalo de preços
1,0795 € - 1,0257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10098561

Intervalo de preços
1,0753 € - 1,0214 €

Níveis de stock
4712 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Latão

10228425

Intervalo de preços
0,2109 € - 0,2001 €

Níveis de stock
2544 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Latão

10228463

Intervalo de preços
0,2036 € - 0,1937 €

Níveis de stock
1454 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415390000
Espaçador 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável

10228517

Intervalo de preços
1,0709 € - 1,0182 €

Níveis de stock
289 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Latão

10098547

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2355 €

Níveis de stock
32506 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Latão

10228456

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2518 €

Níveis de stock
581 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável

10228739

Intervalo de preços
1,1335 € - 1,0201 €

Níveis de stock
1631 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Aço inoxidável

10228715

Intervalo de preços
1,2464 € - 1,1839 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Aço inoxidável
Espaçador 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Latão

10228784

Intervalo de preços
1,4811 € - 1,4078 €

Níveis de stock
2650 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Latão

10098783

Intervalo de preços
0,4046 € - 0,3842 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão