Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,0857 € - 0,1059 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0857 € - 0,1059 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1015 € - 0,1254 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0525 € - 0,0794 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0525 € - 0,0794 € 3971 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0597 € - 0,0913 € 400 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
0,0538 € - 0,0567 € 920 Em stock
Redonda
Preto
PVC
19.1 mm
0,0419 € - 0,0441 € 35932 Em stock
Redonda
Preto
PVC
9.5 mm
0,04 € - 0,0421 € 202959 Em stock
Redonda
Preto
PVC
4.8 mm
0,0385 € - 0,0405 € 8000 Em stock
Redonda
Preto
PVC
6.4 mm
0,3423 € - 0,3604 € 2849 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
0,3423 € - 0,3604 € 16452 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
0,0594 € - 0,0625 € 2834 Em stock
Redonda
Preto
PVC
22.2 mm
0,2301 € - 0,2421 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
0,2666 € - 0,2807 € 970 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0478 € - 0,0504 € 9282 Em stock
Redonda
Preto
PVC
12.7 mm
  • de 5
Espaçador LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365427

Intervalo de preços
0,1059 € - 0,0857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365410

Intervalo de preços
0,1059 € - 0,0857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365434

Intervalo de preços
0,1254 € - 0,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.7 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110164

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
3971 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110355

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10638934


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110027

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0538 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110065

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0419 €

Níveis de stock
35932 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110041

Intervalo de preços
0,0421 € - 0,04 €

Níveis de stock
202959 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110249

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110423

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
2849 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    3.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110461

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
16452 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    5.6 mm
Espaçador LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110225

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0594 €

Níveis de stock
2834 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110546

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,2301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    9.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110584

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2666 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    11.4 mm
Espaçador LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110263

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0478 €

Níveis de stock
9282 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    12.7 mm