Menu Procurar

Espaçador LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Espaçador maciço redondo para 5 mm (T1 3/4) LED. Oferece isolamento a terminais e protege da torção.
Referência da Essentra:

10110546

Número de peça do fabricante:

LEDS2M-380-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2487 €
5000 + 0,2363 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

248,70 €

1000 x 0,2487 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma Redonda
Tipo de LED compatível (todos) T-1 3/4,5,0 mm
Diâmetro total 5.1 mm
Altura geral 9.7 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos