Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,3423 € - 0,3604 € 16196 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0388 € - 0,0409 € 2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
0,2855 € - 0,3006 € 3917 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
0,3762 € - 0,396 € 170 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0405 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,2097 € - 0,2208 € 232 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
19.1 mm
0,1908 € - 0,2008 € 1000 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
12.7 mm
0,425 € - 0,4473 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PVC
9.5 mm
0,3695 € - 0,3889 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1976 € - 0,208 € 2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
0,046 € - 0,0484 € 116 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
0,3762 € - 0,396 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
14 mm
0,2017 € - 0,2122 € 9000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1908 € - 0,2008 € 4774 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
4.8 mm
0,2179 € - 0,2293 € 3753 Em stock
Quadrada
Preto
PVC
6.4 mm
0,425 € - 0,4473 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PVC
12.7 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
0,0525 € - 0,0794 € 3971 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0597 € - 0,0913 € 400 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
  • de 5
Espaçador LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
16196 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110515

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0388 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    8.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110553

Intervalo de preços
0,3006 € - 0,2855 €

Níveis de stock
3917 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    10.2 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110591

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3762 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314111

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
232 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314159

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320983

Intervalo de preços
0,4473 € - 0,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110485

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,3695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110522

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    8.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110560

Intervalo de preços
0,0484 € - 0,046 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    10.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Intervalo de preços
0,396 € - 0,3762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    14 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314081

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    21.6 mm
Espaçador LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314128

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
4774 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320952

Intervalo de preços
0,2293 € - 0,2179 €

Níveis de stock
3753 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320990

Intervalo de preços
0,4473 € - 0,425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
3971 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110355

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm