Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0525 € - 0,0794 € 868 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,0525 € - 0,0794 € 145 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0525 € - 0,0794 € 810 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0597 € - 0,0913 € 15000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0597 € - 0,0913 € 3998 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
6.5 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,04 € - 0,0421 € 202959 Em stock
Redonda
Preto
PVC
4.8 mm
0,0511 € - 0,0538 € 11800 Em stock
Redonda
Preto
PVC
15.9 mm
0,0525 € - 0,0794 € 3971 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0395 € - 0,0416 € 1000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
0,0398 € - 0,0418 € 1966 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.2 mm
0,3423 € - 0,3604 € 16452 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
0,2801 € - 0,2949 € 49 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
7.6 mm
0,2842 € - 0,2992 € 970 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
0,3423 € - 0,3604 € 2849 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
0,2084 € - 0,2193 € 2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.1 mm
  • de 5
Espaçador LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110164

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
868 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110119

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110188

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
810 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110294

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110331

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110379

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Espaçador LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110409

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110041

Intervalo de preços
0,0421 € - 0,04 €

Níveis de stock
202959 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110201

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,0511 €

Níveis de stock
11800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
3971 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110577

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    11.2 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110614

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0398 €

Níveis de stock
1966 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    15.2 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110461

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
16452 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    5.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110508

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2801 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    7.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110454

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2842 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    5.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110423

Intervalo de preços
0,3604 € - 0,3423 €

Níveis de stock
2849 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    3.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110539

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    9.1 mm