Menu Procurar

Espaçadores LED

Em produção

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,061 € - 0,0642 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PVC
22.2 mm
0,0491 € - 0,0518 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PVC
12.7 mm
0,0442 € - 0,0465 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.6 mm
0,3794 € - 0,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,2029 € - 0,2136 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0473 € - 0,0497 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
0,3864 € - 0,4067 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
14 mm
0,2071 € - 0,2179 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1959 € - 0,2062 € Solicite o prazo de entrega aqui
Oblonga
Preto
PVC
4.8 mm
0,2238 € - 0,2355 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PVC
6.4 mm
0,4365 € - 0,4594 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PVC
12.7 mm
0,2141 € - 0,2252 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.1 mm
0,0405 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
0,3391 € - 0,357 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0431 € - 0,0453 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PVC
9.5 mm
0,2738 € - 0,2882 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
0,2363 € - 0,2487 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
0,3516 € - 0,3702 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0552 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PVC
19.1 mm
0,4156 € - 0,4375 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.9 mm
  • de 5
Espaçador LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110225

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110263

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110447

Intervalo de preços
0,0465 € - 0,0442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    4.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110485

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110522

Intervalo de preços
0,2136 € - 0,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    8.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110560

Intervalo de preços
0,0497 € - 0,0473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    10.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Intervalo de preços
0,4067 € - 0,3864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    14 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314081

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    21.6 mm
Espaçador LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314128

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diâmetro total
    8.1 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320952

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320990

Intervalo de preços
0,4594 € - 0,4365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110539

Intervalo de preços
0,2252 € - 0,2141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    9.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110577

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    11.2 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314074

Intervalo de preços
0,357 € - 0,3391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    16.5 mm
Espaçador LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110065

Intervalo de preços
0,0453 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110584

Intervalo de preços
0,2882 € - 0,2738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    11.4 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110546

Intervalo de preços
0,2487 € - 0,2363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    9.7 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Intervalo de preços
0,3702 € - 0,3516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    6.1 mm
Espaçador LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110027

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314098

Intervalo de preços
0,4375 € - 0,4156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    22.9 mm