Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,0525 € - 0,0794 € 309 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0525 € - 0,0794 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0525 € - 0,0794 € 55975 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0525 € - 0,0794 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0525 € - 0,0794 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0525 € - 0,0794 € 16446 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0525 € - 0,0794 € 3892 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0525 € - 0,0794 € 643 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,104 € - 0,1095 € 408 Em stock
Redonda
Preto
PVC
22.2 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0525 € - 0,0794 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0525 € - 0,0794 € 13968 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0525 € - 0,0794 € 1000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1976 € - 0,208 € 2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
0,3695 € - 0,3889 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0525 € - 0,0794 € 145 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0525 € - 0,0794 € 810 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0597 € - 0,0913 € 15000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
  • de 5
Espaçador LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110102

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
309 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110133

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
Espaçador LED 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110171

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110287

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
55975 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110089

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110126

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110324

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
16446 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110362

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
3892 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110393

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
643 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110034

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,104 €

Níveis de stock
408 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110157

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110300

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
13968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110386

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110522

Intervalo de preços
0,208 € - 0,1976 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    8.6 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110485

Intervalo de preços
0,3889 € - 0,3695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
145 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110188

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0525 €

Níveis de stock
810 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110294

Intervalo de preços
0,0913 € - 0,0597 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm