Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
1,1258 € - 1,185 € 450 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
5.0 mm
1,1571 € - 1,2183 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
8.0 mm
5.0 mm
0,5413 € - 0,5693 € 365 Em stock
Latão
12.0 mm
5.0 mm
0,3767 € - 0,3961 € 900 Em stock
Latão
8.0 mm
5.0 mm
1,1689 € - 1,2313 € 2648 Em stock
Aço inoxidável
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,3821 € - 0,4014 € 11230 Em stock
Latão
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 450 Em stock
Aço
10.0 mm
50.0 mm
3,031 € - 3,1925 € 550 Em stock
Aço
10.0 mm
M4
65.0 mm
2,3121 € - 2,4345 € 200 Em stock
Aço
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,593 € - 0,6242 € 15650 Em stock
Aço
10.0 mm
35.0 mm
1,5369 € - 1,6187 € 4500 Em stock
Aço
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,2486 € - 3,4183 € 1551 Em stock
Aço
10.0 mm
70.0 mm
3,3903 € - 3,5691 € 75 Em stock
Latão
10.0 mm
M5
60.0 mm
2,0365 € - 2,144 € 218 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
10.0 mm
2,4089 € - 2,5358 € 55 Em stock
Aço inoxidável
12.0 mm
M6
18.0 mm
1,4487 € - 1,5241 € 100 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
35.0 mm
1,2034 € - 1,2658 € 1205 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M4
10.0 mm
1,3282 € - 1,397 € 4850 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
12.0 mm
1,1688 € - 1,2292 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
8.0 mm
M3
20.0 mm
1,9848 € - 2,0882 € 822 Em stock
Aço inoxidável
8.0 mm
M5
18.0 mm
  • de 16
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Intervalo de preços
1,185 € - 1,1258 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Aço inoxidável Separador macho - fêmea 5.0 mm

10228173

Intervalo de preços
1,2183 € - 1,1571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Intervalo de preços
0,5693 € - 0,5413 €

Níveis de stock
365 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Intervalo de preços
0,3961 € - 0,3767 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Intervalo de preços
1,2313 € - 1,1689 €

Níveis de stock
2648 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Separador macho - fêmea Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Intervalo de preços
0,4014 € - 0,3821 €

Níveis de stock
11230 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Separador macho - fêmea 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Intervalo de preços
1,4961 € - 1,4207 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Intervalo de preços
3,1925 € - 3,031 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Intervalo de preços
2,4345 € - 2,3121 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Intervalo de preços
0,6242 € - 0,593 €

Níveis de stock
15650 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Intervalo de preços
1,6187 € - 1,5369 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Intervalo de preços
3,4183 € - 3,2486 €

Níveis de stock
1551 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Intervalo de preços
3,5691 € - 3,3903 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Intervalo de preços
2,144 € - 2,0365 €

Níveis de stock
218 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Intervalo de preços
2,5358 € - 2,4089 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Intervalo de preços
1,5241 € - 1,4487 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Intervalo de preços
1,2658 € - 1,2034 €

Níveis de stock
1205 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Intervalo de preços
1,397 € - 1,3282 €

Níveis de stock
4850 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Intervalo de preços
1,2292 € - 1,1688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Intervalo de preços
2,0882 € - 1,9848 €

Níveis de stock
822 Em stock
Características
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5