Menu Procurar

Espaçadores de PCI - hexagonal/não recortado

Em stock

Estes espaçadores de PCI são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São simples de instalar graças ao seu design de aparafusar. Estes espaçadores de latão hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortado são muito mais rápidos de instalar e não exigem o uso de uma anilha

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Comprimento da rosca Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,2691 € - 0,3821 € 7757 Em stock
Aço
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,4618 € - 0,6188 € 700 Em stock
Aço
10.0 mm
M3
40.0 mm
0,3821 € - 0,5381 € 169 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
11.0 mm
1,1391 € - 4,2106 € 1515 Em stock
Latão
10.0 mm
M4
50.0 mm
0,2956 € - 1,1319 € 3340 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,3254 € - 1,1072 € 69230 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,6212 € - 3,5695 € 100 Em stock
Latão
10.0 mm
M5
40.0 mm
0,3606 € - 0,5855 € 123795 Em stock
Latão
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,4176 € - 0,5877 € 12300 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
14.0 mm
0,6107 € - 2,0816 € 6220 Em stock
Latão
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,8652 € - 3,5699 € 8600 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
40.0 mm
0,5438 € - 1,8509 € 60 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,8417 € - 1,3907 € 7577 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
45.0 mm
1,3497 € - 1,918 € 30 Em stock
Latão
10.0 mm
M4
45.0 mm
0,7729 € - 1,2786 € 15065 Em stock
Latão
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,6736 € - 2,7727 € 16820 Em stock
Latão
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,345 € - 1,1845 € 18310 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
12.0 mm
0,4068 € - 1,3935 € 11070 Em stock
Latão
6.0 mm
M3
18.0 mm
0,6114 € - 0,7964 € 1858 Em stock
Latão
6.0 mm
M2.5
30.0 mm
0,31 € - 0,437 € 500 Em stock
Latão
8.0 mm
M3
5.0 mm
  • de 16
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Aço

20125035

Intervalo de preços
0,3821 € - 0,2691 €

Níveis de stock
7757 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm 40.0 mm Aço

20124830

Intervalo de preços
0,6188 € - 0,4618 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Material completo
    Aço suave
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M3 11.0 mm Latão

20124724

Intervalo de preços
0,5381 € - 0,3821 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M4 50.0 mm Latão

20124915

Intervalo de preços
4,2106 € - 1,1391 €

Níveis de stock
1515 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
Separador macho - fêmea M3 10.0 mm Latão

20124717

Intervalo de preços
1,1319 € - 0,2956 €

Níveis de stock
3340 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M3 15.0 mm Latão

20124755

Intervalo de preços
1,1072 € - 0,3254 €

Níveis de stock
69230 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M5 40.0 mm Latão

20124960

Intervalo de preços
3,5695 € - 1,6212 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
Separador macho - fêmea #4-40 5.0 mm Latão

20125110

Intervalo de preços
0,5855 € - 0,3606 €

Níveis de stock
123795 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4-40
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 14.0 mm Latão

20124748

Intervalo de preços
0,5877 € - 0,4176 €

Níveis de stock
12300 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M4 20.0 mm Latão

20124878

Intervalo de preços
2,0816 € - 0,6107 €

Níveis de stock
6220 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
Separador macho - fêmea M3 40.0 mm Latão

20124847

Intervalo de preços
3,5699 € - 0,8652 €

Níveis de stock
8600 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M3 35.0 mm Latão

20124823

Intervalo de preços
1,8509 € - 0,5438 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 45.0 mm Latão

20124854

Intervalo de preços
1,3907 € - 0,8417 €

Níveis de stock
7577 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M4 45.0 mm Latão

20124908

Intervalo de preços
1,918 € - 1,3497 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
Separador macho - fêmea M5 10.0 mm Latão

20124939

Intervalo de preços
1,2786 € - 0,7729 €

Níveis de stock
15065 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M5
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
Separador macho - fêmea M3 50.0 mm Latão

20124861

Intervalo de preços
2,7727 € - 0,6736 €

Níveis de stock
16820 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 12.0 mm Latão

20124731

Intervalo de preços
1,1845 € - 0,345 €

Níveis de stock
18310 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M3 18.0 mm Latão

20124793

Intervalo de preços
1,3935 € - 0,4068 €

Níveis de stock
11070 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
Separador macho - fêmea M2.5 30.0 mm Latão

20124687

Intervalo de preços
0,7964 € - 0,6114 €

Níveis de stock
1858 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
Separador macho - fêmea M3 5.0 mm Latão

20124694

Intervalo de preços
0,437 € - 0,31 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a níquel
  • Material completo
    Latão
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm