Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,255 € - 1,3206 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
1,7049 € - 1,7942 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
12.0 mm
2,2711 € - 2,3905 € 40 Em stock
6.4 mm
20.0 mm
1,213 € - 1,2776 € 292 Em stock
7.0 mm
9.0 mm
1,0149 € - 1,0688 € 6900 Em stock
7.0 mm
10.0 mm
1,0149 € - 1,0688 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
12.0 mm
1,3518 € - 1,4229 € 3397 Em stock
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,1302 € - 1,1893 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
1,5973 € - 1,6812 € 1640 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,1302 € - 1,1893 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
1,678 € - 1,7662 € 3200 Em stock
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,9621 € - 2,0655 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 104 Em stock
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0149 € - 1,0688 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,2289 € - 2,3461 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,9455 € - 2,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,9493 € - 0,9999 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • de 7
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm 10.0 mm

10161463

Intervalo de preços
1,3206 € - 1,255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm 12.0 mm

10161579

Intervalo de preços
1,7942 € - 1,7049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 6.4 mm 20.0 mm

10156278

Intervalo de preços
2,3905 € - 2,2711 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Intervalo de preços
1,2776 € - 1,213 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm 10.0 mm

10161548

Intervalo de preços
1,0688 € - 1,0149 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm 12.0 mm

10161494

Intervalo de preços
1,0688 € - 1,0149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Intervalo de preços
1,4229 € - 1,3518 €

Níveis de stock
3397 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Intervalo de preços
1,1893 € - 1,1302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Intervalo de preços
1,6812 € - 1,5973 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

10131978

Intervalo de preços
1,1893 € - 1,1302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Intervalo de preços
1,7662 € - 1,678 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10132050

Intervalo de preços
2,0655 € - 1,9621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Intervalo de preços
0,8589 € - 0,8158 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10161517

Intervalo de preços
1,0688 € - 1,0149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
PA N/A 4.0 mm (C)

10429440

Intervalo de preços
2,3461 € - 2,2289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Intervalo de preços
2,0479 € - 1,9455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Hexagonal 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Intervalo de preços
0,9999 € - 0,9493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm